Vicor 推出两款采用 ChiP 封装的全新 DCM
Vicor 推出两款采用 ChiP 封装的全新 DCM
摘要:采用 ChiP 封装的 DCM 是一款隔离式稳压 DC-DC 转换器,可通过宽范围的未稳压输入生成隔离式 DC 输出。这款 DCM 转换器采用高频率零电压开关 (ZVS) 拓扑,可在整个输入线路范围内始终提供高效率。模块化 DCM 转换器和下游 DC-DC 产品支持高效配电,从而可在各种未稳压电源与负载点之间提供优异的电源系统性能和连接性。
当前推出的产品:
额定输入电压 | ChiP 分装 |
输入电压范围 | 输出电压 | ||||||||
3.3V | 5V | 12V | 13.8V | 15V | 24V | 28V | 36V | 48V | |||
300V | 4623 | 200 – 420V | 400W | 500W | 600W | 500W | 500W | ||||
290V | 4623 | 160 – 420V | 600W | ||||||||
275V | 4623 | 120 – 420V | 375W | 375W | 375W | ||||||
270V | 4623 | 160 – 420V | 150W | 250W | 500W | 500W | 500W | 500W | 500W | ||
48V | 3623 | 36 – 75V | 160W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W | ||
30V | 3623 | 9 – 50V | 80W | 80W | 160W | 160W | 160W | 160W | 160W | ||
28V | 3623 | 16 – 50V | 120W | 180W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W | ||
24V | 3623 | 18 – 36V | 180W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W |
表 1 — Vicor DCM 系列 — 绿色项代表新款,其它项则为此前产品的特性。
Vicor 面向无人机、地面车辆、雷达、运输与工业控制等各类应用新增一款采用 3623 ChiP 封装(1.52 x 0.90 x 0.29 英吋)、额定输入电压为 30V 的全新模块(电压范围 9V-50V)。这款转换器支持 15 V 输出电压、160W 最大功率,可实现 404 W/in3 的功率密度。此外,Vicor 还推出了一款采用 4623 ChiP 封装(1.89 x 0.90 x 0.29 英吋)、额定输入电压为 275V (120V – 420V)、输出为 24V 的 375W 模块,其可实现 775 W/in3 的功率密度。
如欲了解有关这些产品的更多详情,敬请访问:
http://www.vicorpower.com/new-products/dcm
关于Vicor 公司
Vicor 公司总部位于麻萨诸塞州安多弗,始终致力于设计、制造和销售创新的高性能模块化电源组件,产品从砖式模块到以半导体解决方案,应有尽有,可帮助客户高效转换和管理从电源到负载点的电源。www.vicorpower.com
电源组件设计方法
Vicor功率元件设计方法不仅可帮助电源系统设计人员获得所有模块化电源组件设计的优点,包括组件与系统功能性及可靠性预测、更快的设计周期,便捷的系统配置、可重构性与扩展性,同时还可以实极佳的系统运行效率、功率密度和经济性,匹敌竞争对手的最佳备选方案。利用Vicor的电源系统设计工具,电源系统设计师可从业经认证的Vicor电源组件包中选择组件,构建、优化和仿真从输入源到负载点的完整的电源系统。这种电源系统的创新设计方法实现了产品的快速上市和业界一流的性能,同时可以将传统设计或定制化设计方法中经常出现意外和延迟的可能性降到最低。
Vicor 和 DCM 是 Vicor 公司的商标。
联系人
Jessica Meng
JMeng@vicorpower.com