支持傳統設計的傳統 DC-DC 轉換器
AIM 是適用於全球範圍內 AC 輸入的 AC 前端模組。AIM 產品在一個堅固、高密度、纖薄的封裝裏集合了輸入整流、EMI/RFI 濾波、暫態保護和浪湧抑制,提供非隔離整流輸出。與 Vicor 的 DC-DC 轉換器配合使用,可以實現通用 AC 輸入、1-95VDC 直流輸出的高密度纖薄的電源設計。
篩選產品
型號 | 資料手冊 | 溫度 | RoHS Compliant | 安裝方式 | 加入購物車/查看詳情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIM1714VB6MC7D5C00
|
![]() |
Part Number: AIM1714VB6MC7D5C00 | 資料手冊: |
溫度:
-20 to +100°C
|
RoHS Compliant:
Yes
|
安裝方式:
Chassis
|
查看詳情 |
AIM1714BB6MC7D5C04
|
![]() |
Part Number: AIM1714BB6MC7D5C04 | 資料手冊: |
溫度:
-20 to +100°C
|
RoHS Compliant:
Yes
|
安裝方式:
Board – Short Pin
|
查看詳情 |
AIM1714BB6MC7D5C08
|
![]() |
Part Number: AIM1714BB6MC7D5C08 | 資料手冊: |
溫度:
-20 to +100°C
|
RoHS Compliant:
Yes
|
安裝方式:
Board – Long Pin
|
查看詳情 |
AIM1714VB6MC7D5T00
|
![]() |
Part Number: AIM1714VB6MC7D5T00 | 資料手冊: |
溫度:
-40 to +100°C
|
RoHS Compliant:
Yes
|
安裝方式:
Chassis
|
查看詳情 |
AIM1714BB6MC7D5T04
|
![]() |
Part Number: AIM1714BB6MC7D5T04 | 資料手冊: |
溫度:
-40 to +100°C
|
RoHS Compliant:
Yes
|
安裝方式:
Board – Short Pin
|
查看詳情 |
AIM1714BB6MC7D5T08
|
![]() |
Part Number: AIM1714BB6MC7D5T08 | 資料手冊: |
溫度:
-40 to +100°C
|
RoHS Compliant:
Yes
|
安裝方式:
Board – Long Pin
|
查看詳情 |
篩選產品
型號 | 資料手冊 | 溫度 | RoHS Compliant | 封裝 | 加入購物車/查看詳情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VE-AIM-C1
|
![]() |
Part Number: VE-AIM-C1 | 資料手冊: |
溫度:
-25 to +100°C
|
RoHS Compliant:
Yes
|
封裝:
Half Brick
|
查看詳情 |
VE-AIM-E1
|
![]() |
Part Number: VE-AIM-E1 | 資料手冊: |
溫度:
-10 to +100°C
|
RoHS Compliant:
Yes
|
封裝:
Half Brick
|
查看詳情 |
VE-AIM-I1
|
Part Number: VE-AIM-I1 | 資料手冊: |
溫度:
-40 to +100°C
|
RoHS Compliant:
Yes
|
封裝:
Half Brick
|
查看詳情 | |
VE-AIM-M1
|
![]() |
Part Number: VE-AIM-M1 | 資料手冊: |
溫度:
-55 to +100°C
|
RoHS Compliant:
Yes
|
封裝:
Half Brick
|
查看詳情 |
VI-AIM-C1
|
![]() |
Part Number: VI-AIM-C1 | 資料手冊: |
溫度:
-25 to +100°C
|
RoHS Compliant:
No
|
封裝:
Half Brick
|
查看詳情 |
VI-AIM-E1
|
![]() |
Part Number: VI-AIM-E1 | 資料手冊: |
溫度:
-10 to +100°C
|
RoHS Compliant:
No
|
封裝:
Half Brick
|
查看詳情 |
VI-AIM-I1
|
![]() |
Part Number: VI-AIM-I1 | 資料手冊: |
溫度:
-40 to +100°C
|
RoHS Compliant:
No
|
封裝:
Half Brick
|
查看詳情 |
VI-AIM-M1
|
![]() |
Part Number: VI-AIM-M1 | 資料手冊: |
溫度:
-55 to +100°C
|
RoHS Compliant:
No
|
封裝:
Half Brick
|
查看詳情 |
通用輸入
集成 EMI 濾波
輸入暫態保護
湧入電流限制
設計工程師資源
AIM 1714 VIA
AIM 半磚
加州居民請參閱加州 65 號提案的內容
支持傳統設計的傳統 DC-DC 轉換器
高密度、高效率、固定比率(非穩壓)隔離式 DC-DC 轉換器模組
支持所有標準工業輸入電壓的高功率轉換器
完整的 AC-DC PCB 安裝解決方案
單相 AC-DC 轉換器組件