HIRO 部署新一代可擴充邊緣微型資料中心
電源驅動創新: HIRO 部署新一代可擴充邊緣微型資料中心
使用模組化電源的分散式邊緣基礎架構可加速處理與資料傳輸


邊緣運算對於充分發揮人工智慧 ( AI )、機器學習和物聯網 ( IoT ) 的全部潛能至關重要。這些技術正在融入我們生活的各個層面:自動駕駛、智慧大樓、機器人、供應鏈管理和醫療保健。
何謂邊緣運算?
邊緣運算作為速度更快的(中間層)資料中繼技術,可在裝置中實現關鍵任務的即時回應。邊緣運算透過本機支援 AI,無需依賴雲端 AI,可顯著提升服務與應用。邊緣就是智慧決策的地方,決策何時將運算從邊緣移至雲端。
荷蘭創業技術公司 HIRO 主要開發創新高效能的可靠邊緣基礎架構(軟硬體),可將智慧邊緣作為一種服務交付。與匈牙利創新硬體設計公司 PCB Design Ltd. 密切合作,開發了一個堅固耐用的高效能通訊與運算解決方案。
圖1邊緣運算:將電源放在高效能處理器附近,實現更高效能
因此,邊緣微型資料中心 ( EMDC ) 孕育而生,這是一種可在惡劣外部環境中良好發展的、高度可擴充的緊湊邊緣運算資源。它可將任何類型和數量的 CPU、GPU、FPGA 和NVMe®(非揮發性記憶體標準)媒體整合在從 1.5kW 鞋盒大小的裝置到 500kW 貨櫃化的邊緣設備的平台上。這些平台為全固態化和模組化,不僅需要的維護極少,而且還無需散熱耗能裝置。
帶來的社區影響
為醫院提供支援、處理大數據並在保護隱私的環境中訓練 AI 模型,是 HIRO 一貫的特殊承諾。
醫院需要在其就醫場所之外傳輸大量資料集,以訓練有助於發現和治療心血管疾病、癌症、腫瘤以及其它複雜疾病的 AI 模型。HIRO 正在開發一種低成本的基礎架構,可允許醫學專家使用其他醫院的資料訓練他們的模型,無需將資料轉移或暴露至醫院之外。
此外,HIRO 還在實施耗資 1600 萬歐元的 BRAINE 專案,該專案在歐洲有四個支援獨特應用的測試平台(荷蘭、義大利和匈牙利):
- 醫療輔助生活
- 超級互聯智慧城市
- 工業 4.0 工廠機器人
- 供應鏈工業 4.0
圖2:HIRO 的節能 EMDC(微型資料中心)設計緊湊、便攜,能夠放置在各種環境中。HIRO EMDC 範例:從左到右分別為 EMDC8 1.5kW、EMDC 16 3kW、EMDC 24 4.5kW。
經過驗證,功率密度是高效可擴充平台不可分割的重要組成部分
採用48VDC(而非 12VDC)配電運行的電源架構,可實現高度緊湊、高效的電源轉換。更高的電壓可降低供電網路 ( PDN ) 的 I2R 損耗。Vicor 高密度、高效率的電源模組有助於實現 HIRO 散熱良好而且節能的緊湊固態 EMDC 設計。
Vicor DCM 電源模組提供 48V 至 12V 轉換。這些模組具有高度靈活的散熱選項,可提供業界領先的單位體積功率密度,有利於可再生能源的發展。
圖 3:Vicor DCM 48VDC– 12VDC 電源模組:有助於實現 HIRO 節能 EMDC 設計
Vicor 創新的封裝、拓撲和架構可提供不斷成長的密度和電源效率,這對於資料中心而言至關重要。
讓歐洲向邊緣技術再邁進一步
持續加強世界的智慧與互聯是一項艱巨的任務。邊緣運算是實現更快運算以及新構想的重要橋樑。HIRO、Vicor和 PCB Design, Ltd.是此一轉變的三大重要驅動力量,共同推動技術不斷發展。此一夥伴關係將在智慧城市、智慧醫院、智慧製造及機器人以及智慧供應鏈等領域產生重大影響。
關於 Vicor
Vicor 公司是高效能電源模組的領先企業,始終致力於為客戶解決最棘手的電源難題,幫助他們創新並最大化系統效能。我們簡單易用的電源模組提供極高的密度和效率,支援從電源到負載點的先進供電網路。Vicor 總部位於美國馬薩諸塞州安多佛,主要為全球客戶提供無與倫比的電源轉換與供電技術。 www.vicorpower.com/zh-tw
NVMe® 是 NVM Espress公司的註冊商標。
Vicor 是 Vicor 公司的註冊商標。
About HIRO
HIRO 將邊緣基礎架構開發為一種服務,以在資料密集的邊緣環境中實現保護安全和隱私的大數據及 AI 處理。其中一些邊緣環境包括智慧城市(大樓、基礎設施、醫院、物流中心、交通和運輸)和智慧工廠(資訊實體系統、工廠車間、供應鏈、機器人、數位孿生體)。HIRO 主要開發高效節能的高密度異質微型及毫微型資料中心硬體(邊緣微型資料中心)和分散式聯邦邊緣雲端運算軟體。