Skip to main content

Vicor 公司宣佈推出更高密度的 AC-DC 前端模組,採用可底盤安裝的穩健封裝提供隔離與功率因子校正e Package

即時發布

Vicor 公司宣佈推出更高密度的 AC-DC 前端模組,採用可底盤安裝的穩健封裝提供隔離與功率因子校正

新款 AC 前端模組採用通用高熱效封裝提供高達 400 W 的隔離 24 V 或 48 VDC 電源

Andover, MA – 2016年1月5日 – Vicor® 公司(NASDAQ 股票交易代號:VICR)今日宣佈為其採用穩健 VIA 封裝的最新系列高密度 PFM® AC-DC 前端模組新增一款產品,其可在轉換器安裝方面提供優越的冷卻效能與通用性。這些新款模組具有寬鬆的通用 AC 輸入範圍(85 至 264 VAC)、功率因子校正以及完全隔離的 24 V 或 48 VDC 輸出,能在高達 93% 的效率下提供 400 W 的隔離、穩壓型 DC 輸出電源,不僅可提供前所未有的 127 W/in3 (8 W/cm3) 功率密度,而且還可在薄到 9 毫米的微型 VIA 封裝中實現業界最高的效能。這些新單元是工業、製程管制、電信、辦公室設備、測試與測量、LED 照明以及其他「離線」應用的理想選擇。

每一種用到 AC 公用電力線工作的電子產品或系統都必須將 AC-DC「前端」併入,才能將 AC 公用電壓轉換成電子電路所需的流暢 DC 電壓。這些新單元不僅整合了當今 AC 線路工作電源系統所需的所有前端功能:暫態與湧入電流保護、輸入功率因子校正、輸入輸出隔離以及穩壓型安全超低電壓 (SELV) DC 輸出,而且還符合下列項目的國際安全與法規機構標準:隔離、傳導發射、功率因子校正以及對 AC 線路暫態、閃爍、中斷及突波的敏感性。VIA封裝組態可用於機載安裝及底盤安裝,而且各單元有兩種工作溫度範圍。

在許多應用中,使用者只需在 VIA 封裝中將 PFM 與 AIM(通用 AC 輸入模組,其整合了所有必要的一次側整流、濾波及暫態保護電路)兩者結合,便可立即實施完整的 AC-DC 前端以及適合的二次側儲存電容。此外,設計人員還可將 PFM 前端模組與針對特定應用進行優化的整流、濾波及二次側輸出電容組合起來。無論如何,PFM 前端模組都能為穩健、高效能的高密度 AC-DC 前端解決方案提供快捷的通道,同時還排除了與客製化前端設計有關的不確定性及冗長設計週期。此外,鑒於許多備選前端系統在高電壓輸入端配有電容性能量儲存,PFM 藉由在隔離型 SELV 輸出端的低電壓電容器中儲存能量來提供更高的系統安全性。

在傳統「1U」前端解決方案五分之一厚度處,機械穩固的高熱效 VIA 封裝不僅可簡化針對設備側面板、底盤或其他外部散熱裝置的安裝,還可改善任何應用的熱效能。在底盤或側面板上加入 AC-DC 轉換功能,不僅可縮減系統大小及成本或檡出寶貴的系統基板面供其他用途使用,而且還能改善散熱效能并取消對外部散熱器的需求、節省成本。

新款 PFM® AC-DC 前端模組不僅可為電源系統設計人員提供一款功率密度比備選產品高很多的穩健、模組化、完全整合型 AC-DC 前端解決方案,而且還與各式各樣的可用下游電源轉換組件相容。藉由使用 Vicor 的 PowerBenchTM 設計工具線上套件將 PFM® AC-DC 前端模組與選自於 Vicor 高密度、高效率、模組化電源轉換器全方位產品組合的下游模組結合,電源架構師們可快速設計並部署效能可預測且功率密度、效率及可靠性無與倫比的完整離線電源系統。

電源組件設計方法與線上組態設計工具

Vicor 的電源組件設計方法不僅可幫助功率系統設計師享有模組化電源組件設計的所有優勢,包括組件與系統功能性及可靠性可預測、更快的設計週期,以及便捷的系統組態、可重新組態性與縮放功能,同時還可達到可匹敵最佳替選方案的系統工作效率、功率密度及經濟性。電源系統設計師們使用 Vicor 的線上工具,可從經過證實的 Vicor 電源組件的延伸組合中選出組件來架構、優化和仿真從其輸入源到其負載點的完整電源系統。這種創新的電源系統設計方法可實現快速的上市進程以及業界一流的效能,同時還可使傳統或客製化設計方法常出現的意外情況及延遲的可能性降到最低。

供貨與訂購資訊

Vicor 今 日 便可 提供 PFM 模組;C 級與 T 級底盤及電路板安裝選項通常由 Vicor 的授權經銷商提供。請瀏覽網站獲得更多資訊。若要訂購,請寄送電子郵件到 Taiwan@vicorpower.com、撥打電話至 1-800-735-6200 或瀏覽www.vicorpower.com

關於Vicor公司

關於 Vicor 公司 Vicor 公司總部位於麻薩諸塞州安多弗,始終致力於設計、製造及銷售創新、高效能模組化電源組件,產品從磚型解決方案到以半導體為中心的解決方案,應有盡有,從而可幫助客戶高效轉換和管理從電源到負載點的電源。 www.vicorpower.com

Vicor, PFM, AIM 和PowerBench均是 Vicor 公司的商標。

媒體聯絡:

Leno Zhu
+86 21 6029 3928
LZhu@vicr.com

聯絡 Colin Boroski Rainier Communications 508-475-0025 X 142 cboroski@rainierco.com