Skip to main content

Vicor 今日發佈 4 款採用 VIA 封裝的全新 DCM 產品

媒體通知

Vicor 今日發佈 4 款採用 VIA 封裝的全新 DCM 產品

2016年12月13日

摘要:採用 VIA 封裝的 DCM 屬於堅固型模組化 DC-DC 轉換器,可從寬範圍的未穩壓輸入來產生隔離、穩壓的高效輸出,功率密度遠遠高於同類競爭產品。新款 DCM 包含了 EMI 濾波、暫態保護、湧入電流限制以及二次側參考控制介面來做微調、啟用以及遠端感測,可為電源系統工程師提供具有更高功能整合性的更好磚型解決方案。提供的組態有板載安裝及機殼安裝兩種。

今日發佈:

額定
輸入電壓
VIA
封裝
輸入
電壓範圍
輸出電壓
5V 12V 15V 24V 28V 48V
300V 3714 200 – 420V 400W 600W 500W
270V 3714 160 – 420V 500W 500W
28V 3414 16 – 50V 180W 320W 320W 320W 320W
48V 3414 36 – 75V 320W 320W 320W

表1 – 绿色項是新產品,其它項則是以前發佈的產品。

Vicor 針對工業與通訊等各類應用新增 3 款採用 3414 VIA 封裝(3.38 x 1.40 x 0.37 英吋)支援 48V 額定輸入電壓的模組(輸入電壓範圍:36V ~ 75V)。這些轉換器的輸出電壓為 12V、24V 和 48V,功率為 320W,可實現高達183 W/in3 的功率密度。 

如需更多有關這些產品的資訊,請造訪:
https://www.vicorpower.com/new-products/dcm

關於Vicor公司

Vicor公司總部位於麻薩諸塞州安多弗,始終致力於設計、製造和銷售創新的高性能模組化電源組件,產品從磚型模組到以半導體解決方案,應有盡有,可幫助客戶高效轉換和管理從電源到負載點的電源。www.vicorpower.com

電源組件設計方法

Vicor電源組件設計方法不僅可幫助電源系統設計人員獲得所有模組化電源組件設計的優點,包括組件與系統功能性及可靠性預測、更快的設計週期,便捷的系統配置、可重構性與擴展性,同時還可以實現極佳的系統運行效率、功率密度和經濟性,匹敵競爭對手的最佳備選方案。利用Vicor的線上工具,電源系統設計師可從業經認證的Vicor電源組件包中選擇組件,構建、優化和仿真從輸入源到負載點的完整的電源系統。這種電源系統的創新設計方法實現了產品的快速上市和一流的效能,同時可以將傳統設計或客制化設計方法中經常出現意外和延遲的可能性降到最低。

Vicor是Vicor公司的商標。

聯絡我們

Jessica Meng
JMeng@vicorpower.com

聯絡 Colin Boroski Rainier Communications 508-475-0025 X 142 cboroski@rainierco.com