Boosting edge performance
提升邊緣效能
邊緣運算對於充分發揮人工智慧( AI )、機器學習和物聯網(IoT)的全部潛能至關重要。自動駕駛、智慧大樓、機器人、供應鏈管理和醫療保健等應用正在迅速發展,它們依賴於人工智慧計算機的快速響應時間,而大型遠程資料中心的雲運算無法提供這種速度。為了提供更快的運算和數據傳輸速度,人工智慧處理器需要更接近智慧設備——更接近「邊緣」。為快速增長的「邊緣」提供動力是一項巨大的挑戰,需要同樣強大和緊湊的供電網路。
客戶挑戰
供電網路挑戰
高功率密度
緊湊的散熱冷卻
電源可輕鬆擴充
提供緊湊的、無處不在的運算能力
提供緊湊的、無處不在的運算能力
HIRO,荷蘭創業技術公司 HIRO 開發了創新的高效能、可靠的邊緣基礎架構(軟硬體),可將智慧邊緣作為一種服務交付。他們的邊緣微型資料中心( EMDC )—— 這是一種可高度擴充、緊湊的邊緣運算資源,可以在惡劣環境中可靠地運行,並提供當今應用程序所需的速度和效能。EMDC 可以將任何類型和數量的 CPU、GPU、FPGA 和 NVMe(非揮發性記憶體標準)媒體整合在從 1.5kW 鞋盒大小的設備到 500kW 貨櫃化的邊緣設備的平臺上。這些平臺為全固態化和模組化,不僅需要的維護極少,而且無需散熱耗能裝置。 可以通過支持風扇的幹冷卻器或完全被動的幹冷卻器完成散熱,使 EMDC 完全被動。
HIRO 利用邊緣運算帶來有意義的社區影響。HIRO 致力於為醫院 EMDC 系統提供支持,為他們的人工智慧模型提供隱私、高效能和可靠的邊緣基礎設施,這些模型有助於檢測與治療心血管疾病、癌症、腫瘤及其他復雜疾病。
Vicor 優勢
Vicor 優勢
緊湊的模組化電源
高效率
對流冷卻
功率密度和效率推動可擴充的高性能邊緣運算
采用從 48VDC 配電(而非 12VDC)可以實現高效的功率轉換。較高的電壓可將整個供電網路(PDN)的 I2R 功率損耗降低 16 倍。高密度、高效率的電源模組有助於實現 HIRO 的固態、散熱良好、緊湊、節能的 EMDC 設計。例如,傳統解決方案使用標準 COM Express® 模組(模組上的計算機),可以在一個 3U 機箱內提供約 3kW 的功率。有效轉換此電源對 EMDC 性能至關重要。 PCB Design Kft,是一家匈牙利的硬體設計公司,它幫助 HIRO 設計了 EMDC ,並選擇了 DCM 電源模組,因為其緊湊的尺寸、散熱效能和效率。DCM 提供 48V 到 12V 轉換,提供靈活的散熱選項和世界領先的體積功率密度。這種靈活性也為可再生能源提供了機會。