高性能降壓穩壓器可在不降低輸送量的情况下縮小尺寸
Vicor PI3325 ZVS降壓穩壓器是高度集成的系統級封裝穩壓器,可在高達20A的電流下為負載點應用提供5V輸出。PI3325採用10 x 14毫米LGA封裝高度集成控制器、電源開關和支持組件,可使用高性能零電壓開關拓撲提供業界一流的電源效率,在輕負載時會有脈衝跳頻。它的工作電源電壓在14V至22V之間,可通過自動均流共亯為具有更高電流需求的應用提供並行工作支持。PI3325支持快、慢電流限制,集成遙感差分放大器,並具有可調節的軟啟動及跟踪功能。