フレキシブルに組み合わせて、あらゆるニーズに対応
レギュレータ &
変換比固定変換
絶縁型 & 非絶縁型
広い入力 & 出力電圧範囲
双方向変換 & 並列接続
Vicorと協業し、ニーズにあった電力変換ソリューションを
Vicorと協業することで、電動車の市場投入が速くできるため、アグレッシブな電動化の目標を達成できるでしょう。Vicorは実績のあるDC-DCコンバータをxEVに供給するだけでなく、業界をリードする自動車メーカー(OEM)やTier1と協力して、それぞれのニーズに合わせてカスタマイズしたソリューションを開発しています。Vicorのエンジニアチームはお客様と協力して、モジュールで構成する、高効率で高性能の新しい電力供給ネットワークを構築し、小型で軽量な当社のソリューションを生かした車載向け電源開発に取り組んでいます。
Vicorの小型の電源モジュールは並列接続ができるため、開発途中の車載電源にも低コストで導入することができます。Vicorのモジュールを使えば、わずかな種類のモジュールで数何百もの異なる電力ネットワークの設計ができ、開発と部品認定にかかる時間とコストを削減できます。Vicorの電源モジュールは、このように拡張性や柔軟性、他の設計に流用しやすいという特長を備えており、システムに最も適した電力、重量、サイズの組み合わせが可能です。
高電圧に対応した双方向・電圧変換比固定コンバータ
Vicor の 電圧変換比固定・双方向のコンバータモジュールは、高電圧バッテリーから低電圧ネットワークへ変換する用途で、極めて高い電力密度を実現しています。BCMシリーズ はSine amplitude conversion 技術を採用しており、小型で高効率です。BCMは車載向けバッテリーの電圧400Vまたは800Vに対応します。また、BCMは必要な電力に合わせて、並列に接続することができます。NBMシリーズ は、400Vと800Vの高速充電システムに互換性を持たせることができます。
400V/48V BCM6135
絶縁型
入力電圧: 260 – 410V
出力電圧: 32.5 – 51.3V
出力電流: 最大65A
ピーク効率: 98.6%
61 x 35 x 7.4mm
800V/48V BCM6135
絶縁型
入力電圧: 520 – 920V
出力電圧: 32.5 – 57.5V
出力電流: 最大80A
ピーク効率: 98.0%
61 x 35 x 7.4mm
800V/400V NBM9280
非絶縁型
入力電圧: 200 – 460V (boost) or 400 – 920V (buck)
出力電圧: 400 – 920V (boost) or 200 – 460V (buck)
出力電流: 最大 75A
ピーク効率: 99.0%
92 x 80 x 7.4mm
掲載されている製品のほか、Vicor製品はすべて車載用部品認定を得ることができ、新しい製品の共同開発もできます。Vicorは自動車の電動化スケジュールを短縮するお手伝いができます。詳細をご希望の方は、ページ下のフォーム よりお問い合わせください。
低電圧配電に適した小型DC-DCレギュレータ
Vicorの DCMシリーズ と PRMシリーズ は、それぞれの負荷に合った電力を供給するためのキーデバイスです。これらのモジュールは、電力供給ネットワークにおいて 12Vと48Vのシステムを効率よく繋ぎ 、システム内の必要に応じて絶縁型と非絶縁型を選択できます。また、Vicorのモジュールは並列接続により電力を増やすことができ、小型で負荷の近くへ配置できるため電源の配線を軽くすることができます。
48V/12V DCM3735
非絶縁型レギュレータ
入力電圧: 35 – 58V
出力電圧: 8 – 16V
出力電力: 2kW
36.6 x 35.4 x 7.4mm
48V/48V PRM3735
非絶縁型レギュレータ
入力電圧: 31 – 58V
出力電圧: 36 – 54V
出力電力: 2.5kW
36.6 x 35.4 x 7.4mm
48V/12V NBM2317
非絶縁型
入力電圧: 40 – 60V
出力電圧: 10 – 15V
出力電力: 1kW
23 x 17 x 7.4mm
掲載されている製品のほか、Vicor製品はすべて車載用部品認定を得ることができ、新しい製品の共同開発もできます。Vicorは自動車の電動化スケジュールを短縮するお手伝いができます。詳細をご希望の方は、ページ下のフォーム よりお問い合わせください。