Skip to main content
先端技術のマーケット向け 電力供給ネットワーク(PDN) お問い合わせ
Computing

電力供給における難題を解決

電力供給における難題を解決

独自技術であるFactorized Power Architecture (FPA)技術により、ハイパースケールデータセンタのGPUやAIプロセッサへ給電を可能とし、高いパフォーマンスを実現できます。特に自動車、産業機器、防衛分野では、部品の占有面積やシステム重量が運用や技術上の障害になります。Vicorは、三相AC、高電圧DC、48V配電などのソリューションで、電力密度の常識を覆します。最先端の電源アーキテクチャ、変換技術、パッケージング技術により、お客様の電力供給における難題を解決し、競合他社に大きく差をつけることができます。

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索Watch demo video

入力仕様:

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

出力仕様:

出力
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

コンテンツ

Contact Form

お問い合わせ

Thank you for contacting us

後日、Vicor株式会社 (Vicor KK)の担当者よりご連絡いたします。