從派克峰到 Bonneville 鹽灘,Lightning 的速度超越內燃機機車
Lightning Motorcycle 設計的電動摩托車在各個領域都表現出色。瞭解 Vicor 電源模組如何支持下一代摩托車的詳情
I13TL1A0 是一個三通道被動式數位隔離器,當與 Vicor 的數位監控器(D44TL1A0)和高效能電源轉換、穩壓和轉換模組和磚模組一起使用時,可實現二次引用數位電源系統監測和控制。I13TL1A 的被動式設計降低了系統複雜性,同時其小占位元面積提高了系統功率密度。
篩選產品
型號 | 輸入電壓(V) | 隔離(Vdc) | 封裝 | 加入購物車/查看詳情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I13TL1A0 »
|
![]() |
Part Number: I13TL1A0 » |
輸入電壓(V):
3.3
|
隔離(Vdc):
4242
|
封裝:
10 x 10 LGA SiP
|
詳細 |
由輸入信號供電,無需 VCC
運行工作電壓 = 3.3V(典型值)
工作電壓 = 420VDC 300VRMS
AC 隔離電壓 = 3000VRMS
從派克峰到 Bonneville 鹽灘,Lightning 的速度超越內燃機機車
Lightning Motorcycle 設計的電動摩托車在各個領域都表現出色。瞭解 Vicor 電源模組如何支持下一代摩托車的詳情
Macnica online seminar 2025
Vicor to present new 48V product benefits & general system design with Vicor DC-DC modules
2025 汽車工程線上展覽會
Vicor 將展示 48V 配電和使用區域架構高效配電網路的優勢
Vicor 將在 2025 EEHE 大會發表混合動力和純電動汽車電子技術演講
高功率密度 DC-DC 轉換器模組和正弦振幅轉換器可實現頂級的系統性能和小型化,以滿足最具挑戰性的用電情况