从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
I13TL1A0 是一个三通道无源数字隔离器,当与 Vicor 的数字监控制器(D44TL1A0)和高性能电源转换、稳压和转换模块和砖模块一起使用时,可实现二次引用数字电源系统监测和控制。I13TL1A 的无源设计降低了系统复杂性,同时其小占位面积提高了系统功率密度。
筛选产品
型号 | 输入电压(V) | 隔离(Vdc) | 封装 | 加入购物车/查看详情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I13TL1A0 »
|
![]() |
Part Number: I13TL1A0 » |
输入电压(V):
3.3
|
隔离(Vdc):
4242
|
封装:
10 x 10 LGA SiP
|
详细 |
由输入信号供电,无需 VCC
运行输入电压 = 3.3V(典型值)
工作电压 = 420VDC 300VRMS
AC 隔离电压 = 3000VRMS
从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
Macnica online seminar 2025
Vicor to present new 48V product benefits & general system design with Vicor DC-DC modules
2025 汽车工程线上展览会
Vicor 将展示 48V 配电和使用区域架构高效配电网络的优势
Vicor 将在2025 EEHE 大会发表混合动力和纯电动汽车电子技术演讲
高功率密度 DC-DC 转换器模块和正弦振幅转换器可实现顶级的系统性能和小型化,以满足最具挑战性的用电情况