從派克峰到 Bonneville 鹽灘,Lightning 的速度超越內燃機機車
Lightning Motorcycle 設計的電動摩托車在各個領域都表現出色。瞭解 Vicor 電源模組如何支持下一代摩托車的詳情
MicroRAM 輸出漣波衰減模組結合了主動和被動濾波,可實現從 60Hz 到1MHz 的大於 40dB 的雜訊衰減。MicroRAM 的工作電壓範圍是 3 – 30VDC,有 20 或 30A 的型號可供選擇,並與大多數製造商的開關轉換器相容,包括 Vicor 的 MI-200/MI-J00 及 Maxi、Mini 和 Micro 系列 DC-DC 轉換器。
MicroRAM 的閉環架構極大地提高了負載瞬態回應,並具有雙模控制,可確保精確的負載點穩壓。 MicroRAM 以集成的 ORing 二極體功能支持冗餘和並聯運行。
從 60Hz 至 1MHz 的>40dB 漣波衰減
環境應力篩選
組合的主動和被動濾波實現
20 和 30A 電流額定值
從派克峰到 Bonneville 鹽灘,Lightning 的速度超越內燃機機車
Lightning Motorcycle 設計的電動摩托車在各個領域都表現出色。瞭解 Vicor 電源模組如何支持下一代摩托車的詳情
Macnica online seminar 2025
Vicor to present new 48V product benefits & general system design with Vicor DC-DC modules
2025 汽車工程線上展覽會
Vicor 將展示 48V 配電和使用區域架構高效配電網路的優勢
Vicor 將在 2025 EEHE 大會發表混合動力和純電動汽車電子技術演講
高功率密度 DC-DC 轉換器模組和正弦振幅轉換器可實現頂級的系統性能和小型化,以滿足最具挑戰性的用電情况
加州居民請參閱加州 65 號提案的內容
Maxi、Mini、Micro 系列 DC-DC 轉換器提供高密度、低雜訊,具有先進電源處理能力
MIL 輸出紋波衰减模組
適用于 VI-200/VI-J00 的堅固輸出紋波衰减器