減少 CO2 排放
減少 CO2 排放
對二氧化碳 (CO2) 排放不斷上升的擔憂日益加劇,刺激了全球對純電動汽車及混合動力電動汽車的需求。雖然汽車是這一潮流的引領者,但航空業也在快速跟進,並且在分析電動航空產品的性價比優勢。如果能夠讓航空旅行的成本降低,就能夠將航空旅行擴展到服務不完善的地區或偏遠地區。
供電網絡挑戰
供電網絡挑戰
小型輕量級電源
具有寬輸入範圍的 DC-DC 轉換器
高效率和簡化的散熱
播客
電源驅動創新 Podcast
現在啟程登上通往未來的班機,乘坐碳排放更低的 Ampaire 混合動力飛機 立即收聽經過驗證的模組化方法
經過驗證的模組化方法
Vicor 解決方案的整體模組化與可擴展性幫助 Ampaire 工程師實現的設計,與常規笨重的“銀盒”電源相比,具有非常重要的優勢。Vicor 在提供軍用/航空航天級品質及可靠性方面的優良傳統,對這些電源技術優勢進行了有力補充。在管控嚴格的航空技術領域,這有助於優化驗證與認證週期。隨着 Ampaire 從其當前改進的混合動力傳動系統架構向全電動推進系統過渡,這種輕鬆的組件認證將被證明是一項巨大的資產。
為什麼選擇 Vicor
為什麼選擇 Vicor
模組化與可擴展性
輕量級
高效率
分兩個階段的模組化解決方案
電源的轉換與穩壓分兩個階段完成,這不僅可優化效率和功率密度,而且還可簡化熱管理。一款固定比率母線轉換器模組 (BCM) 用於隔離高壓電池並對其進行降壓轉換,後接(第二階段)一款低電壓 DC-DC 轉換器,將母線轉換器的輸出穩壓至 28V。
供電網絡
相關產品
輸入:9 – 420V
輸出:3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 36, 48V
功率:高達 1300W
效率:高達 96%
尺寸:24.8 x 22.8 x 7.21 毫米