高效率負載點穩壓器
Vicor PI3523 ZVS開關穩壓器為高效率穩壓器,在高密度LGA系統級封裝中高度集成控制器、電源開關、放大器和支持組件。這些穩壓器在輕負載和滿負載下具有高效率效能,峰值效率高達98%。PI3523穩壓器不僅可用於2.2V至14V的輸出以及高達22A的電流,而且還能够通過單線電流共亯實現並聯,支持更大負載。這些穩壓器簡單易用,支持30V至60V的輸入以及內部補償,需要的外部組件極少。
Vicor PI3523 ZVS開關穩壓器為高效率穩壓器,在高密度LGA系統級封裝中高度集成控制器、電源開關、放大器和支持組件。這些穩壓器在輕負載和滿負載下具有高效率效能,峰值效率高達98%。PI3523穩壓器不僅可用於2.2V至14V的輸出以及高達22A的電流,而且還能够通過單線電流共亯實現並聯,支持更大負載。這些穩壓器簡單易用,支持30V至60V的輸入以及內部補償,需要的外部組件極少。