为什么要选择电源模块,而不是分立式电源解决方案?
与 home-grown 的分立解决方案相比,使用电源模块有很多优势。了解电源模块如何让您的下一次设计更简单、更快速。
Vicor PI3523 ZVS 开关稳压器为高效率稳压器,在高密度 LGA 系统级封装中高度集成控制器、电源开关、放大器和支持组件。这些稳压器在轻负载和满负载下具有高效率性能,峰值效率高达 98%。PI3523 稳压器不仅可用于 2.2V 至 14V 的输出以及高达 22A 的电流,而且还能够通过单线电流共享实现并联,支持更大负载。这些稳压器简单易用,支持 30V 至 60V 的输入以及内部补偿,需要的外部组件极少。
为什么要选择电源模块,而不是分立式电源解决方案?
与 home-grown 的分立解决方案相比,使用电源模块有很多优势。了解电源模块如何让您的下一次设计更简单、更快速。
Greg Green 谈“下一代电动汽车技术革新”行业见解
EETimes 主办了一场关于“下一代电动汽车技术革新”的专题讨论会。了解 Vicor 的 Greg Green 对于使用电源模块的看法
Lightning Motorcycles 加速进入电动车赛事世界纪录榜单
Lightning Motorcycle 打造了全球最快的电动摩托车
Vicor 工程师 Chris Swartz 入选电气电子工程师协会高级会员
Chris Swartz 荣获 IEEE 高级会员称号。这是只有 10% 的会员才能拥有的精英地位。Chris 在 Vicor 任职 15 年