IAM™ DC入力フィルタモジュール
VI-200/VI-J00 用の入力フィルタモジュール
IAM入力フィルタモジュールは、今日の洗練された電源システムを外来サージから最大限に保護しながら、ボード上の占有スペースを最小限にするように設計されたコンポーネントレベルのDC入力フロントエンドフィルタです。 IAMは24V,48V,300 VDC入力のDC-DCコンバータと組み合わせて、1〜95 VDCの出力と最大400W(800Wまで拡張可能)の出力を備えた高効率、高電力密度な電源システムを実現します。お客様のシステムは、バイコーのコンポーネントレベルコンバータの小型、効率、および信頼性を利用することができ、電気通信および産業用電源アプリケーションの厳しい要求に対応することができます。
条件で絞り込む
0 製品
0 製品
製品番号 | データシート | 入力電圧 (V) | 温度 | 出力電力 (W) | RoHS Compliant | カートに入れる/詳細を見る | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VI-AWW-EU
|
Part Number: VI-AWW-EU | データシート: |
入力電圧 (V):
18 – 36
|
温度:
–10°C to +100°C
|
出力電力 (W):
200
|
RoHS Compliant:
No
|
詳細を見る | |
VI-A11-CU
|
Part Number: VI-A11-CU | データシート: |
入力電圧 (V):
21 – 32
|
温度:
–25°C to +100°C
|
出力電力 (W):
200
|
RoHS Compliant:
No
|
詳細を見る | |
VI-AWW-CU
|
Part Number: VI-AWW-CU | データシート: |
入力電圧 (V):
18 – 36
|
温度:
–25°C to +100°C
|
出力電力 (W):
200
|
RoHS Compliant:
No
|
詳細を見る | |
VI-A11-IU
|
Part Number: VI-A11-IU | データシート: |
入力電圧 (V):
21 – 32
|
温度:
–40°C to +100°C
|
出力電力 (W):
200
|
RoHS Compliant:
No
|
詳細を見る | |
VI-AWW-IU
|
Part Number: VI-AWW-IU | データシート: |
入力電圧 (V):
18 – 36
|
温度:
–40°C to +100°C
|
出力電力 (W):
200
|
RoHS Compliant:
No
|
詳細を見る | |
VI-A11-MU
|
Part Number: VI-A11-MU | データシート: |
入力電圧 (V):
21 – 32
|
温度:
–55°C to +100°C
|
出力電力 (W):
200
|
RoHS Compliant:
No
|
詳細を見る | |
VI-AWW-MU
|
Part Number: VI-AWW-MU | データシート: |
入力電圧 (V):
18 – 36
|
温度:
–55°C to +100°C
|
出力電力 (W):
200
|
RoHS Compliant:
No
|
詳細を見る | |
VE-A11-EU
|
Part Number: VE-A11-EU | データシート: |
入力電圧 (V):
21 – 32
|
温度:
–10°C to +100°C
|
出力電力 (W):
200
|
RoHS Compliant:
Yes
|
詳細を見る | |
VE-AWW-CU
|
Part Number: VE-AWW-CU | データシート: |
入力電圧 (V):
18 – 36
|
温度:
–25°C to +100°C
|
出力電力 (W):
200
|
RoHS Compliant:
Yes
|
詳細を見る | |
VE-A11-IU
|
Part Number: VE-A11-IU | データシート: |
入力電圧 (V):
21 – 32
|
温度:
–40°C to +100°C
|
出力電力 (W):
200
|
RoHS Compliant:
Yes
|
詳細を見る | |
VE-AWW-IU
|
Part Number: VE-AWW-IU | データシート: |
入力電圧 (V):
18 – 36
|
温度:
–40°C to +100°C
|
出力電力 (W):
200
|
RoHS Compliant:
Yes
|
詳細を見る | |
VE-A11-MU
|
Part Number: VE-A11-MU | データシート: |
入力電圧 (V):
21 – 32
|
温度:
–55°C to +100°C
|
出力電力 (W):
200
|
RoHS Compliant:
Yes
|
詳細を見る | |
VE-AWW-MU
|
Part Number: VE-AWW-MU | データシート: |
入力電圧 (V):
18 – 36
|
温度:
–55°C to +100°C
|
出力電力 (W):
200
|
RoHS Compliant:
Yes
|
詳細を見る | |
VI-A66-EQ
|
Part Number: VI-A66-EQ | データシート: |
入力電圧 (V):
200 – 400
|
温度:
–10°C to +100°C
|
出力電力 (W):
400
|
RoHS Compliant:
No
|
詳細を見る | |
VI-A33-CQ
|
Part Number: VI-A33-CQ | データシート: |
入力電圧 (V):
42 – 60
|
温度:
–25°C to +100°C
|
出力電力 (W):
400
|
RoHS Compliant:
No
|
詳細を見る | |
VI-ANN-CQ
|
Part Number: VI-ANN-CQ | データシート: |
入力電圧 (V):
36 – 76
|
温度:
–25°C to +100°C
|
出力電力 (W):
400
|
RoHS Compliant:
No
|
詳細を見る | |
VI-A66-CQ
|
Part Number: VI-A66-CQ | データシート: |
入力電圧 (V):
200 – 400
|
温度:
–25°C to +100°C
|
出力電力 (W):
400
|
RoHS Compliant:
No
|
詳細を見る | |
VI-A33-IQ
|
Part Number: VI-A33-IQ | データシート: |
入力電圧 (V):
42 – 60
|
温度:
–40°C to +100°C
|
出力電力 (W):
400
|
RoHS Compliant:
No
|
詳細を見る | |
VI-ANN-IQ
|
Part Number: VI-ANN-IQ | データシート: |
入力電圧 (V):
36 – 76
|
温度:
–40°C to +100°C
|
出力電力 (W):
400
|
RoHS Compliant:
No
|
詳細を見る | |
VI-A66-IQ
|
Part Number: VI-A66-IQ | データシート: |
入力電圧 (V):
200 – 400
|
温度:
–40°C to +100°C
|
出力電力 (W):
400
|
RoHS Compliant:
No
|
詳細を見る | |
VI-A66-MQ
|
Part Number: VI-A66-MQ | データシート: |
入力電圧 (V):
200 – 400
|
温度:
–55°C to +100°C
|
出力電力 (W):
400
|
RoHS Compliant:
No
|
詳細を見る | |
VE-ANN-CQ
|
Part Number: VE-ANN-CQ | データシート: |
入力電圧 (V):
36 – 76
|
温度:
–25°C to +100°C
|
出力電力 (W):
400
|
RoHS Compliant:
Yes
|
詳細を見る | |
VE-A66-CQ
|
Part Number: VE-A66-CQ | データシート: |
入力電圧 (V):
200 – 400
|
温度:
–25°C to +100°C
|
出力電力 (W):
400
|
RoHS Compliant:
Yes
|
詳細を見る |
パワーシステムデザイナー
パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索Watch demo video
出力
Min output:
Minimum output:
Nom output:
Nominal output:
Max output:
Maximum output:
特長と利点
特長と利点
高いサージ耐性
入力逆接続保護
後段のコンバータのON/OFF信号
後段のコンバータの並列接続に対応(最大800W)
コンテンツ
- VI-200, VI-J00 Design Guide and Applications Manual
- VI-200, VI-J00 Design Guide and Applications Manual
- 1. Zero-Current Switching
- 1. Zero-Current Switching
- 2. DC-DC Converter Pinouts
- 3. Module Dos and Donts
- 4. Overcurrent Protection
- 5. Output Voltage Trimming
- 6. Multiple Gate In Connections
- 7. Applications Circuits / Converter Array Design Considerations
- 8. Using Boosters and Parallel Arrays
- 9. EMC Considerations
- 10. Optional Output Filters
- 11. Battery Charger (BatMod)
- 12. AC Input Module (AIM / MI-AIM)
- 12. AC Input Module (AIM / MI-AIM)
- 12. AC Input Module (AIM / MI-AIM)
- 13. Harmonic Attenuator Module (HAM)
- 14. Input Attenuator Module (IAM / MI-IAM)
- 15. Ripple Attenuator Module (RAM / MI-RAM)
- 16. Offline Front End
- 17. DC Input Power System (ComPAC / MI-ComPAC Family)
- 17. DC Input Power System (ComPAC / MI-ComPAC Family)
- 17. DC Input Power System (ComPAC / MI-ComPAC Family)
- 18. AC Input Power System (FlatPAC Family)
- 19. AC Input Power System (PFC FlatPAC)
- 20. Thermal and Module Mounting Considerations
- 20. Thermal and Module Mounting Considerations
- 20. Thermal and Module Mounting Considerations
- 21. Thermal Curves
- 22. Lead Free Pins (RoHS)
- 23. Tin Lead Pins
- 23. Tin Lead Pins
- 24. Module Packaging Options (SlimMod, FinMod, BusMod and MegaMod Families)
- 25. Product Weights
- 26. Glossary of Technical Terms
Promo Component
技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ