For New Space satellites, radiation tolerance means new design hurdle
Vicor power modules are power dense, reliable and scalable. Furthermore, there are multiple benefits of soft switching in radiation-tolerant power systems
高度な通信技術を備えた衛星コンステレーションを用いれば、光ファイバーと同程度の低レイテンシーで、数ギガビットのデータを事実上あらゆる場所に伝送することができます。通信量の多いアプリケーションやスマートデバイスは急増しており、ビジネス、船舶、航空機、自動運転車、高速インターネット等、あらゆる場面において、時間と場所にとらわれない優れた接続性が求められます。
最新の低軌道・中軌道衛星に搭載されているデジタル機器は飛躍的進歩を遂げており、特にそこで使われる高性能ネットワーク ASICには高電力密度、高効率で低ノイズの電力供給ネットワーク (PDN)が必須です。またこれらの配電ソリューションはTID(トータルドーズ)やSEE (シングルイベント効果)への耐性も備えなくてはなりません。
Vicor の耐放射線電源モジュール を使うことで、高性能ネットワーク通信用ASICやプロセッサに必要な、高効率、高電力密度、低ノイズの電圧変換が実現でき、このことは最新の低軌道・中軌道 衛星の電力供給ネットワーク (PDN) として理想的です。
電源モジュールは、実績のある高性能のトポロジ(技術)を用いた、Vicorの標準パッケージCM-ChiPTM の構造です。マサチューセッツ州アンドーバーの工場の、完全自動化された量産ラインで組み立てられており、高性能で信頼性が高い電力供給に寄与します。TID(トータルドーズ)や SEE(シングルイベント効果)の耐性のために、構成部品選択、品質試験、ロットテストを実施しています。SEFI (シングルイベント機能割込み)対策として、電力変換部を2重化したフォルトトレラント構成としています。
電力源からPOLまでのすべての 放射線耐性 を高めたCOTS(市販品)で開発できれば、市場投入までの時間とコストを削減しながら積載スペースを最大限に確保することができます。Vicorの電源モジュールを用いて最新のアレイアンテナや最先端のAIプロセッサに給電することで、航空宇宙・防衛、スーパーコンピュータ等の分野で イノベーションが実現します。
SEFI(シングルイベント機能割込み)への耐性は、2つの同じ電力変換部を並列に接続し、フォルトトレラント制御ICとともに高密度の SM-ChiPパッケージ に収める冗長アーキテクチャで実現しました。
ファクトライズド・パワー・アーキテクチャ
低ノイズの技術
高効率
高電力密度
ファクトライズド・パワー・アーキテクチャ (FPA) とは、従来の単体のDC-DCコンバータを、機能別に電源モジュールに分解した構成です。電圧調整機能のモジュールであるPRMと変圧機能モジュールVTMです。電力変換のスイッチング方式と制御方式には、ゼロ電圧・ゼロ電流スイッチング技術を使っており、それぞれのモジュールで最適化されて、低ノイズ・低損失を実現しています。PRMとVTMの各コンポーネントは高電力密度・高効率・低ノイズの電源モジュールです。VTMは変圧の機能のみとすることで小型にできるため負荷の近くに置くことができます。大電流のアプリケーションで基板の配電損失を最小限に抑えることができます。
BCM3423 バスコンバータモジュール
入力電圧: 100V (94 – 105V, 120V transient)
出力電圧: 33V (31 – 35V)
出力電力: 300W
Bus converter ratio: K = 1/3
変換効率: 96%(最大負荷)
33.5 x 23.1 x 8.0mm
25.9g
50k rad, 35 MeV-cm2/mg
PRM2919 レギュレータ
入力電圧: 33V (30 – 36V)
出力電圧: 32V (13.4 – 35V)
出力電力: 200W
出力電流: IOUT 8A 最大
変換効率: 96%(最大負荷)
29.2 x 19.0 x 8.0mm
18.2g
50k rad, 35 MeV-cm2/mg
VTM2919 0.8V, 150A 電圧変換モジュール
入力電圧: 13.4 – 35V
出力電圧: 0.42 – 1.1V
出力電流: 150A
電圧変換比: K = 1/32
変換効率: 92%(最大負荷)
29.2 x 19.0 x 5.5mm
13.3g
50k rad, 35 MeV-cm2/mg
VTM2919 3.3V, 50A 電圧変換モジュール
入力電圧: 16 – 32V
出力電圧: 2 – 3.8V
出力電流: 50A
電圧変換比: K = 1/8
変換効率: 94%(最大負荷)
29.2 x 19.0 x 5.5mm
11g
50k rad, 35 MeV-cm2/mg
For New Space satellites, radiation tolerance means new design hurdle
Vicor power modules are power dense, reliable and scalable. Furthermore, there are multiple benefits of soft switching in radiation-tolerant power systems
60th Annual AOC International Symposium & Convention
The premier EW and Radar technology event of the year
Vicor power modules set new standards for satellite communications
Explore cutting edge power solutions at Space Tech Expo Europe
Powering change
Patrizio Vinciarelli, CEO of Vicor, quietly solves the toughest power challenges on the planet — automotive electrification and powering AI