ディスクリートの電源ではなく電源モジュールが選ばれる理由とは
信頼性、スケーラビリティ、サイズと重量、電源設計に求められる専門知識などの要素を分析することで、2つの設計手法の違いを明確にし、モジュールで構成する電源システム設計の利点を抽出します。
非絶縁型バスアーキテクチャ(NBA) は、データセンターとスーパーコンピューティングシステムに必要なIBAの次世代技術です。Vicorのコンバータは、小型でパッケージで高効率変換を提供します。設計者はこれらのコンバータを使用して12V負荷を新しい48Vインフラストラクチャに統合したり、新しい48V機能を既存の12Vインフラストラクチャに導入できます。
40 – 60V
出力電圧:10 – 13.5V
出力電力:最大750W
変換効率:最大97.3%
38 – 60V
出力電圧:0 – 2.3V
出力電力:最大200W
変換効率:最大97%
12VIN nominal (8 to 18VIN)
24VIN nominal (8 to 42VIN)
48VIN nominal (30 to 60VIN)
広い出力電圧範囲 (1 to 16V)
出力電流:最大 22A
変換効率:最大 98%
軽負荷と全負荷における高い効率性能
8 – 60V
出力電圧:10 – 54V
出力電力:最大 240W 連続
変換効率:98% 以上の効率
(スイッチング周波数>800 kHz)
ディスクリートの電源ではなく電源モジュールが選ばれる理由とは
信頼性、スケーラビリティ、サイズと重量、電源設計に求められる専門知識などの要素を分析することで、2つの設計手法の違いを明確にし、モジュールで構成する電源システム設計の利点を抽出します。
Vicor engineer Chris Swartz achieves senior member status at Institute of Electrical and Electronics Engineers
Chris Swartz achieves IEEE Senior Member, an elite status held by less than 10% of its members. Swartz has worked at Vicor for 15 years
パトリシオ・ヴィンチアレッリ、Vicorを設立して電力変換の課題解決に挑む
パトリシオ・ヴィンチアレッリは40年以上にわたり、パワーエレクトロニクス業界に新しい道を切り開き続け、顧客の電源システムに組込むための、業界最高水準の電力密度と電流密度のモジュール型電源を生み出してきました。
Power modules accelerate the path to long-haul, autonomous trucking
Vicor power modules are used to power Kodiak’s mission critical “seeing” sensors. Learn more about the why Kodiak uses power modules