絶縁型DC-DCコンバータ
本製品は、従来のフル、ハーフ、クォータブリックの完全にカプセル化されたDC-DCコンバータモジュールから、同等の1/32ブリックサイズよりも小さい次世代の高密度表面実装製品まで幅広く対応しています。 ブリック・ファミリーは、入力電圧、出力電圧、および電力レベルの数千種類の組み合わせを提供します。 入力電圧範囲は10〜400 Vdcです。 1-95 Vdcの出力電圧; 高出力ソリューションのために製品を並列化することができます。 すべてのMIおよびMIL COTSコンバータは、最も過酷な環境に適しており、-55℃までの動作(-65℃までの保存)を提供する温度グレードの選択肢を備えています。 製品は、MIL-STD-1275およびMIL-STD-704の陸上車両および航空機搭載要件を含む、主要な軍事基準に適合するために利用できます。 船舶システム用のMIL-STD-1399の要件を満たしています。
270V (160 – 420)
30V (9 – 50)
28V (16 – 50)
3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 48V
出力電力:
4623 ChiP: 最大 500W
3623 ChiP: 最大 320W
3714 VIA: 最大 500W
3414 VIA: 最大 320W
5614 VIA: 最大 1300W
最大 96%
PRM28: 14 – 50V
PRM48: 38 – 55V
VTM: 26 – 50V
PRM28: 26 – 50V
PRM48: 20 – 55V
VTM: 1.08 – 50V
PRM: 最大500W
VTM: 最大 80A
PRM: 最大 97%
VTM: 最大 96.5%
24V (18 – 36V)
28V (9 – 36V)
48V (36 – 75V)
72V (43 – 110V)
110V (66 – 154V)
150V (100 – 200V)
300V (180 – 375V)
375V (250 – 425V)
2 – 54VDC
出力電力:最大 600W
28VDC
155VDC
165VDC
270VDC
2 – 48VDC
出力電力:最大 100W
変換効率:最大 90%
絶縁型固定変換比DC-DCコンバータ
MIL-COTSバス・コンバータ・モジュール(BCM)は、MIL-STD-704E / F 270VDC で動作する高効率(> 96%)の絶縁された30.0〜41.3VDCまたは38.3〜55.0VDC のSine Amplitude Converter(SAC)です。 BCMはMIL-COTS PRM-レギュレータおよびVTM カレントマルチプライヤでの使用に適しており、航空機等で採用される分散電源アプリケーションに最適です。
200 – 400VDC
400 – 700VDC
500 – 800VDC
最大35A
変換効率:最大 99%
6123 ChiP package
2.494 x 0.898 x 0.284in
63.3 x 22.8 x 7.2mm
4414 VIA package
4.35 x 1.40 x 0.37in
110.55 x 35.54 x 9.40mm
入力フィルタ
入力フィルタリングのニーズに合わせて、VicorはMIL-COT入力フィルタファミリを提供しています。 これらのフィルタには、ハーフブリックから表面実装のLGA Systems in Package(SIP)パッケージまで、幅広くパッケージオプションが用意されています。本製品は主要な軍事向け製品に求められるMIL-STD-461C / D / Eによる導電性/導電性の感受性、 MIL-STD-704A-F、MIL-STD-1275A / B / DおよびDO-160Eの最も過酷なレベルへの入力過渡、サージおよびスパイク保護などの安全規格も満たしています。
出力フィルタ
出力フィルタリングのニーズに合わせて、VicorはMIL COTS出力フィルタファミリを提供します。 これらのフィルタは、ハーフブリックから表面実装のLGA Systems in Package(SIP)まで、幅広いパッケージオプションにて提供されています。 40Hz以上のノイズ減衰を60Hzから1MHzまで達成するアクティブフィルタとパッシブフィルタリング、 ライン周波数に関連するリップルとスイッチングノイズの両方を10 mV p-p、DC〜20 MHz未満に低減する機能を搭載しています。