Size and weight make the difference
サイズと重量を減らして機能性を向上
UAV・ドローンにより、世界をみる、支援物資の運搬、安全を維持するなどの方法が変化しています。産業用・防衛用のUAVは、新しい用途で使われはじめているため、今までよりも多くの機能が必要とされています。優れたUAVは、航続距離と飛行時間、積載量、高速通信を維持する能力などで決まります。性能を決定づける要素は、より多くの電力が必要であるため、重量の増加と省スペース化のレベルの向上です。UAVには有線ドローンや、垂直離着陸型(VTOL)、高高度滞空型(HALE)などがありますが、どのUAVの開発においても、高効率で小型、軽量な電源ソリューションが求められています。
Longer range and flight time with more payload and functionality
飛行時間、航続距離、積載能力と機能性を向上
最適な電源システムとは: Vicorの高性能電源モジュールを用いて電力供給ネットワーク(PDN)を構成することにより、革新的なUAVの設計が実現します。ブリック型電源より柔軟性に優れ、ディスクリート設計より手軽に実装ができ、それぞれの電源モジュールは高効率、高電力密度を実現し、全体の性能を向上させるための最適化を可能とします。電源モジュールは並列接続が可能なため、UAVの消費電力に合わせて容易に電力を拡張することができ、同じ電源アーキテクチャをUAVシステムの異なるサイズに合わせてプラットフォーム内に実装することも可能です。
特長と利点
特長と利点
高電力密度
高いスケーラビリティ
最大98%の変換効率
軽量
UAV applications

Lightweight and efficient power modules extend delivery missions and save space to deliver greater payloads.
High-density, high-power modules enable lighter, safer, lower cost tether cables to extend missions.
High-efficiency, high-density modules free up space for advanced communications and extend range.
Efficient, lightweight, power-dense solutions enable greater functionality for reliability and productivity.
Flexible, scalable power delivery networks can adapt to the right audio and video equipment needed to capture the scene.
Modular power delivery networks extend flight times and support high performance surveillance equipment to ensure safety and security.
Lightweight power delivery networks enable maneuverable UAVs to inspect remote, wide operations.
High-efficiency, high-density DCM DC-DC converters double the internal bus power and keep the aircraft as light as possible.
UAV関連のケーススタディ