Skip to main content

MIL-COTS MI-IAM™ DC入力フィルタモジュール

MI-200/MI-J00用のミリタリーグレードの入力フィルタモジュール

MI-IAMは、VicorのMI-200およびMI-J00 DC-DCコンバータのアクセサリ製品で、EMIフィルタリングと過渡保護を提供します。 MI-IAMは、すべての28および270 VIN MIシリーズコンバータで使用できるように設計されており、最大200ワットの出力負荷で希望の数のモジュールを動かすことができます。

MI-IAMは、MIL-STD-461C / D / Eの伝導エミッション仕様を満たし、最も厳しいレベルのMIL-STD-704A-F、MIL-STD-1275A/ B/D、DO-160Eへの完全な入力トランジェント、サージおよびスパイク保護を提供します。

逆極性保護と過電圧ロックアウトにより、回線状態を損なう可能性のある追加の保護が提供されます。ハイパワーアレイは、MI-IAMの拡張ポート機能を使用して構成可能です。

Vicor MIL-COTS MI-IAM™ input attenuator module

条件で絞り込む

0 製品
0 製品
製品番号 Data Sheet Input (V) Input Range (V) Product Grade Packaging Option カートに入れる/詳細を見る
MI-A22-IU-S
Part Number: MI-A22-IU-S Data Sheet:
Input (V):
28
Input Range (V):
16 – 50
Product Grade:
-40°C to +100°C
Packaging Option:
SlimMod
詳細を見る
MI-A66-MU
Part Number: MI-A66-MU Data Sheet:
Input (V):
270
Input Range (V):
125 – 400
Product Grade:
-55°C to +100°C
Packaging Option:
Standard
詳細を見る
MI-A66-IU-S
Part Number: MI-A66-IU-S Data Sheet:
Input (V):
270
Input Range (V):
125 – 400
Product Grade:
-40°C to +100°C
Packaging Option:
SlimMod
詳細を見る
MI-A66-IU
Part Number: MI-A66-IU Data Sheet:
Input (V):
270
Input Range (V):
125 – 400
Product Grade:
-40°C to +100°C
Packaging Option:
Standard
詳細を見る
MI-A22-MU-01
Part Number: MI-A22-MU-01 Data Sheet:
Input (V):
28
Input Range (V):
16 – 50
Product Grade:
-55°C to +100°C
Packaging Option:
Standard
詳細を見る
MI-A22-MU
Part Number: MI-A22-MU Data Sheet:
Input (V):
28
Input Range (V):
16 – 50
Product Grade:
-55°C to +100°C
Packaging Option:
Standard
詳細を見る
MI-A66-MU-S
Part Number: MI-A66-MU-S Data Sheet:
Input (V):
270
Input Range (V):
125 – 400
Product Grade:
-55°C to +100°C
Packaging Option:
SlimMod
詳細を見る
MI-A22-IU
Part Number: MI-A22-IU Data Sheet:
Input (V):
28
Input Range (V):
16 – 50
Product Grade:
-40°C to +100°C
Packaging Option:
Standard
詳細を見る
MI-A22-IU-02
Part Number: MI-A22-IU-02 Data Sheet:
Input (V):
28
Input Range (V):
16 – 50
Product Grade:
-40°C to +100°C
Packaging Option:
Standard
詳細を見る
MI-A22-IU-05
Part Number: MI-A22-IU-05 Data Sheet:
Input (V):
28
Input Range (V):
16 – 50
Product Grade:
-40°C to +100°C
Packaging Option:
Standard
詳細を見る
MI-A22-IU-10
Part Number: MI-A22-IU-10 Data Sheet:
Input (V):
28
Input Range (V):
16 – 50
Product Grade:
-40°C to +100°C
Packaging Option:
Standard
詳細を見る

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索Watch demo video

入力仕様:

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

出力仕様:

出力
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

特長と利点

特長と利点

EMI compliance

MIL-STD-461C / D / E EMI準拠

Compliance for transients

トランジェント用のMIL-STD-704A-F、MIL-STD-1275A / B / DおよびDO-160E準拠

Environment compliance

MIL-STD-810環境準拠

コンテンツ

  • Outline Drawing for AIM Module
    PDF DXF

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ

関連製品

関連製品

MI-AIM

AC input filter and rectifier for PFMs in a VIA package