EMI 入力フィルタモジュール
QPIシリーズのアクティブEMIフィルタは、150 kHz〜30 MHz(CISPR22範囲)のコモンモードノイズ(CM)およびノーマルモードノイズ(DM)を減衰させます。
Vicor 独自のアクティブ・フィルタ回路は、低周波帯域で劇的にノイズを低減させ、AdvancedTCAボード(PICMG 3.0)のENクラスBをサポートします。パッシブ・フィルタ回路と比較して、アクティブ・フィルタを使用すると、コモンモードチョークの体積が減少し、薄型形状で表面実装を可能にします。
より小さいサイズは貴重なボードの実装面積を減らし、基板上の実装高さを低くすることでブレードアプリケーションにおける空冷能力を高めます。
MQPI-18は、28 V入力MIL PRMを使用するときに、伝導コモンモード(CM)ノイズおよびノーマルモード(DM)ノイズを減衰させ、MIL-STD-461F の伝導ノイズ規制を満たします。このフィルタは、28V MIL PRMの全入力動作範囲内で動作し、85℃(周囲温度)条件下でディレーティングなしで最大7Aの負荷をサポートします。
条件で絞り込む
0 製品
0 製品
製品番号 | データシート | 入力電圧 (V) | 定格電流 (A) | テスト周波数. (kHz) |
CM Attenuation (dB) |
HIPot (V) | パッケージサイズ (mm) |
カートに入れる/詳細を見る | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPI-21LZ
|
Part Number: QPI-21LZ | データシート: |
入力電圧 (V):
14
|
定格電流 (A):
250
|
テスト周波数. (kHz): 45
|
CM Attenuation (dB): 1,500
|
HIPot (V):
LGA
|
パッケージサイズ (mm): |
詳細を見る | |
QPI-21LZ-01
|
Part Number: QPI-21LZ-01 | データシート: |
入力電圧 (V):
14
|
定格電流 (A):
250
|
テスト周波数. (kHz): 45
|
CM Attenuation (dB): 1,500
|
HIPot (V):
Open Frame
|
パッケージサイズ (mm): |
詳細を見る | |
QPI-12LZ
|
Part Number: QPI-12LZ | データシート: |
入力電圧 (V):
7
|
定格電流 (A):
1,000
|
テスト周波数. (kHz): 40
|
CM Attenuation (dB): 1,500
|
HIPot (V):
LGA
|
パッケージサイズ (mm): |
詳細を見る | |
QPI-12LZ-01
|
Part Number: QPI-12LZ-01 | データシート: |
入力電圧 (V):
7
|
定格電流 (A):
1,000
|
テスト周波数. (kHz): 40
|
CM Attenuation (dB): 1,500
|
HIPot (V):
Open Frame
|
パッケージサイズ (mm): |
詳細を見る | |
QPI-11LZ
|
Part Number: QPI-11LZ | データシート: |
入力電圧 (V):
7
|
定格電流 (A):
1,000
|
テスト周波数. (kHz): 60
|
CM Attenuation (dB): 707
|
HIPot (V):
LGA
|
パッケージサイズ (mm): |
詳細を見る | |
QPI-11LZ-01
|
Part Number: QPI-11LZ-01 | データシート: |
入力電圧 (V):
7
|
定格電流 (A):
1,000
|
テスト周波数. (kHz): 60
|
CM Attenuation (dB): 707
|
HIPot (V):
Open Frame
|
パッケージサイズ (mm): |
詳細を見る | |
QPI-6LZ
|
Part Number: QPI-6LZ | データシート: |
入力電圧 (V):
14
|
定格電流 (A):
250
|
テスト周波数. (kHz): 40
|
CM Attenuation (dB): 1,500
|
HIPot (V):
LGA
|
パッケージサイズ (mm): |
詳細を見る | |
QPI-6LZ-01
|
Part Number: QPI-6LZ-01 | データシート: |
入力電圧 (V):
14
|
定格電流 (A):
250
|
テスト周波数. (kHz): 40
|
CM Attenuation (dB): 1,500
|
HIPot (V):
Open Frame
|
パッケージサイズ (mm): |
詳細を見る | |
QPI-5LZ
|
Part Number: QPI-5LZ | データシート: |
入力電圧 (V):
14
|
定格電流 (A):
250
|
テスト周波数. (kHz): 60
|
CM Attenuation (dB): 707
|
HIPot (V):
LGA
|
パッケージサイズ (mm): |
詳細を見る | |
QPI-5LZ-01
|
Part Number: QPI-5LZ-01 | データシート: |
入力電圧 (V):
14
|
定格電流 (A):
250
|
テスト周波数. (kHz): 60
|
CM Attenuation (dB): 707
|
HIPot (V):
Open Frame
|
パッケージサイズ (mm): |
詳細を見る | |
QPI-3LZ
|
Part Number: QPI-3LZ | データシート: |
入力電圧 (V):
7
|
定格電流 (A):
250
|
テスト周波数. (kHz): 65
|
CM Attenuation (dB): 707
|
HIPot (V):
LGA
|
パッケージサイズ (mm): |
詳細を見る | |
QPI-3LZ-01
|
Part Number: QPI-3LZ-01 | データシート: |
入力電圧 (V):
7
|
定格電流 (A):
250
|
テスト周波数. (kHz): 65
|
CM Attenuation (dB): 707
|
HIPot (V):
Open Frame
|
パッケージサイズ (mm): |
詳細を見る | |
MQPI-18LP
|
Part Number: MQPI-18LP | データシート: |
入力電圧 (V):
7
|
定格電流 (A):
1,000
|
テスト周波数. (kHz): 45
|
CM Attenuation (dB): 1,500
|
HIPot (V):
LGA
|
パッケージサイズ (mm): |
詳細を見る | |
MQPI-18LP-01
|
Part Number: MQPI-18LP-01 | データシート: |
入力電圧 (V):
7
|
定格電流 (A):
1,000
|
テスト周波数. (kHz): 45
|
CM Attenuation (dB): 1,500
|
HIPot (V):
Open Frame
|
パッケージサイズ (mm): |
詳細を見る |
パワーシステムデザイナー
パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索Watch demo video
出力
Min output:
Minimum output:
Nom output:
Nominal output:
Max output:
Maximum output:
Features and Benefits
Features and benefits
150kHz – 30MHz(CISPR22参照)の範囲の伝導コモンモードノイズおよびディファレンシャルモードノイズを減衰
EN55022クラスBが適用される用途に最適
入力電圧12、24および48Vに対応
標準的なフィルタに比べて基板スペースを最大50%節約
コンテンツ
Promo Component
技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ