技術的な課題
効率
サイズと重量
信頼性
Deterring crime and minimizing risk to security and law enforcement personnel
犯罪を防止し、警備員や 警察官のリスクを最小限に
安全を脅かす危険を察知し、それを防止することは、効果的な警備の基本です。その目的は、人の生命と財産を守ることです。ナイトスコープ社の自律型セキュリティロボット(ASR)を用いて、危険の兆候を積極的に見つけ出すことで、監視効果が改善でき、より安全に犯罪を防止できて、警備員のリスクを軽減できます。
自律型セキュリティロボット(ASR)による優れた監視力と、より安全な犯罪防止
自律型セキュリティロボット(ASR)による優れた監視力と、より安全な犯罪防止
ナイトスコープ社のASRは、LIDAR、GPS、ソナー、IMU、4Kカメラ、Hi-Fiオーディオなど、さまざまな機能や特徴を備えており、観察する際の、感度、焦点を合わせる範囲、精度が人間よりはるかに優れています。一例として、ASRを使うと、顔認識やナンバープレート識別機能を用いて、危険を見つけ出すことができます。
ASRは双方向コミュニケーションの機能を持っており、ロボットによるブロードキャストが可能であり、警備員の代わりにロボットを対峙させて、危険な状況に対応して収束させることに役立ちます。ASRのトークダウン機能を使えば、人間に対する危険をロボットに肩代わりさせることができます。」と、ナイトスコープ社 の共同設立者兼チーフ・クライアント・オフィサーであるStacy Stephens氏は述べています。
Vicor advantages
Vicor の特長
放熱しやすい 平面のパッケージ
小型・軽量
堅牢な設計
排気口のない密閉型システムに対応する高効率電源
演算処理や通信、センシングの負荷が極めて高いため、ASR の電力供給ネットワークには非常に大きな負担がかかります。電源はコンパクトで高効率でなくてはならず、冷却によって効率と性能は大きく影響を受けます。ASRには空気の流れも排気口もないため、ナイトスコープ社は、ロボットのアルミニウムの外装をヒートシンクとして利用できる、完全に伝導冷却のソリューションを探していました。ナイトスコープ社が Vicorの DC-DC コンバータモジュール (DCM3623)を採用したのは、その独自のChiP(Converter housed in Package)構造が放熱性に優れ、極めて高い電力密度が実現できているためです。またDCMの電力密度が高いことは、配線のしやすさやケーブルの組付けやすさ、バッテリの効率や性能、稼働時間の改善に役立ちます。バッテリの効率や性能、稼働時間の改善に役立ちます。さらに、Vicorの電源モジュールは並列接続することで電力を増やすことができます。簡単に拡張できるスケーラブルな電源モジュールであるため、ナイトスコープ社が将来ASRの機能を刷新、強化した場合にも、容易に対応できます。

電力供給ネットワーク(PDN)

移動ロボットには、コンピュータ、センサーシステム、モータードライブ、カメラなど、さまざまな負荷があります。ナイトスコープ社のASRには、LIDAR、GPS、ソナー、IMU、4Kカメラ、Hi-Fiオーディオが搭載されており、Vicorの高電力密度の電源モジュールを用いて、これらの負荷に電力を供給しています。