ENMods™ ACフロントエンドモジュール システム
FARMおよびHAMを内蔵した単相ACフロントエンドシステム
ENModシステムは、パッシブな力率補正とオートレンジ機能を組み合わせたACフロントエンドソリューションです。
フィルタリングとエンベデッド・コンデンサを組み合わせることで、ENMODシステムは、EN61000-3-2高調波電流、EN55022、レベルB伝導、EN61000-4-5サージ・イミュニティ、EN61000-4-11ライン妨害、およびEN61000-3-3に完全に準拠します。

11 製品
11 製品
製品番号 |
データシート |
温度 |
端子 |
RoHS Compliant |
ベースプレート |
カートに入れる/詳細を見る |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN1TS1
|
Part Number: EN1TS1 | データシート: |
温度:
–40°C to +100°C
|
端子:
Short ModuMate
|
RoHS Compliant:
No
|
ベースプレート:
Slotted
|
詳細を見る | |
EN1TN1
|
Part Number: EN1TN1 | データシート: |
温度:
–40°C to +100°C
|
端子:
Long ModuMate
|
RoHS Compliant:
No
|
ベースプレート:
Slotted
|
詳細を見る | |
EN1TG1
|
Part Number: EN1TG1 | データシート: |
温度:
–40°C to +100°C
|
端子:
Long RoHS
|
RoHS Compliant:
Yes
|
ベースプレート:
Slotted
|
詳細を見る | |
EN1T21
|
Part Number: EN1T21 | データシート: |
温度:
–40°C to +100°C
|
端子:
Long
|
RoHS Compliant:
No
|
ベースプレート:
Slotted
|
詳細を見る | |
EN1HN1
|
Part Number: EN1HN1 | データシート: |
温度:
–40°C to +100°C
|
端子:
Long ModuMate
|
RoHS Compliant:
No
|
ベースプレート:
Slotted
|
詳細を見る | |
EN1HG1
|
Part Number: EN1HG1 | データシート: |
温度:
–40°C to +100°C
|
端子:
Long RoHS
|
RoHS Compliant:
Yes
|
ベースプレート:
Slotted
|
詳細を見る | |
EN1CN1
|
Part Number: EN1CN1 | データシート: |
温度:
–20°C to +100°C
|
端子:
Long ModuMate
|
RoHS Compliant:
No
|
ベースプレート:
Slotted
|
詳細を見る | |
EN1CG3
|
Part Number: EN1CG3 | データシート: |
温度:
–20°C to +100°C
|
端子:
Long RoHS
|
RoHS Compliant:
Yes
|
ベースプレート:
Through hole
|
詳細を見る | |
EN1CG1
|
Part Number: EN1CG1 | データシート: |
温度:
–20°C to +100°C
|
端子:
Long RoHS
|
RoHS Compliant:
Yes
|
ベースプレート:
Slotted
|
詳細を見る | |
EN1C22
|
Part Number: EN1C22 | データシート: |
温度:
–20°C to +100°C
|
端子:
Long
|
RoHS Compliant:
No
|
ベースプレート:
Threaded
|
詳細を見る | |
EN1C21
|
Part Number: EN1C21 | データシート: |
温度:
–20°C to +100°C
|
端子:
Long
|
RoHS Compliant:
No
|
ベースプレート:
Slotted
|
詳細を見る |
パワーシステムデザイナー
パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索Watch demo video
出力
Min output:
Minimum output:
Nom output:
Nominal output:
Max output:
Maximum output:
特長と利点
特長と利点
オートレンジング115/230 Vac入力
EN61000-3-2への高調波電流の減衰
EN55022、レベルBへのEMIフィルタリング (推奨フィルター付き)
EN61000-4-5への過渡耐性
Resources for the design engineer
- cURus – UL 60950-1, CSA 60950-1
- TÜV – EN 60950-1, UL 60950-1, CSA 60950-1
- CE Marked – Low Voltage Directive (2006/95/EC) and RoHS Recast Directive (2011/65/EU)
FARM3
- cURus – UL 60950-1, CSA 60950-1
- cTÜVus – EN 60950-1, UL 60950-1, CSA 60950-1
- CE Marked – Low Voltage Directive (2006/95/EC)
- CB Certificate – IEC 60950-1:2001
- Mini, short tin / lead pin, slotted baseplate
STEP IGS - Mini, short tin / lead pin, threaded baseplate
STEP IGS - Mini, short tin / lead pin, through-hole baseplate
STEP IGS - Mini, long tin / lead pin, slotted baseplate
STEP IGS - Mini, long tin / lead pin, threaded baseplate
STEP IGS - Mini, long tin / lead pin, through-hole baseplate
STEP IGS - Mini, short ModuMate, slotted baseplate
STEP IGS - Mini, short ModuMate, threaded baseplate
STEP IGS - Mini, short ModuMate, through-hole baseplate
STEP IGS - Mini, long ModuMate, slotted baseplate
STEP IGS - Mini, long ModuMate, threaded baseplate
STEP IGS - Mini, long ModuMate, through-hole baseplate
STEP IGS - Mini, short gold pin (RoHS), slotted baseplate
STEP IGS - Mini, short gold pin (RoHS), threaded baseplate
STEP IGS - Mini,short gold pin (RoHS), through-hole baseplate
STEP - Mini, short gold pin (RoHS), through-hole baseplate
IGS - Mini, long gold pin (RoHS), slotted baseplate
STEP IGS - Mini, long gold pin (RoHS), threaded baseplate
STEP IGS - Mini, long gold pin (RoHS), through-hole baseplate
STEP IGS
Promo Component
技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ
Related Products
Related Products