Skip to main content

ENMods™ PFC 前端

整合 FARM 和 HAM 的单相 AC 前端系统

ENMOD 系统是一个 AC 前端解决方案,结合了无源功率因数校正和自动调节功能。ENMOD 系统组合了滤波和保持电容器,完全符合 EN61000-3-2 谐波电流、EN55022 Level B 传导辐射、EN61000-4-5 浪涌抗扰度、EN61000-4-11 线干扰和 EN61000-3-3 浪涌电流要求。与有源 PFC 解决方案不同,MiniHAM 不会产生 EMI,大大简化和降低了系统噪声和滤波要求。

Vicor ENMods™ PFC Front End Module Product Image

筛选产品

0 个产品
0 个产品
型号 数据手册 温度 引脚类型 RoHS Compliant 基板 加入购物车/查看详情
EN1C21
Part Number: EN1C21 数据手册:
温度:
–20°C to +100°C
引脚类型:
Long
RoHS Compliant:
No
基板:
Slotted
查看详情
EN1C22
Part Number: EN1C22 数据手册:
温度:
–20°C to +100°C
引脚类型:
Long
RoHS Compliant:
No
基板:
Threaded
查看详情
EN1CN1
Part Number: EN1CN1 数据手册:
温度:
–20°C to +100°C
引脚类型:
Long ModuMate
RoHS Compliant:
No
基板:
Slotted
查看详情
EN1T21
Part Number: EN1T21 数据手册:
温度:
–40°C to +100°C
引脚类型:
Long
RoHS Compliant:
No
基板:
Slotted
查看详情
EN1TS1
Part Number: EN1TS1 数据手册:
温度:
–40°C to +100°C
引脚类型:
Short ModuMate
RoHS Compliant:
No
基板:
Slotted
查看详情
EN1TN1
Part Number: EN1TN1 数据手册:
温度:
–40°C to +100°C
引脚类型:
Long ModuMate
RoHS Compliant:
No
基板:
Slotted
查看详情
EN1HN1
Part Number: EN1HN1 数据手册:
温度:
–40°C to +100°C
引脚类型:
Long ModuMate
RoHS Compliant:
No
基板:
Slotted
查看详情
EN1CG1
Part Number: EN1CG1 数据手册:
温度:
–20°C to +100°C
引脚类型:
Long RoHS
RoHS Compliant:
Yes
基板:
Slotted
查看详情
EN1CG3
Part Number: EN1CG3 数据手册:
温度:
–20°C to +100°C
引脚类型:
Long RoHS
RoHS Compliant:
Yes
基板:
Through hole
查看详情
EN1TG1
Part Number: EN1TG1 数据手册:
温度:
–40°C to +100°C
引脚类型:
Long RoHS
RoHS Compliant:
Yes
基板:
Slotted
查看详情
EN1HG1
Part Number: EN1HG1 数据手册:
温度:
–40°C to +100°C
引脚类型:
Long RoHS
RoHS Compliant:
Yes
基板:
Slotted
查看详情

Power System Designer

采用电源系统设计工具快速查找产品Watch demo video

Input specifications

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

Output specifications

Output
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

特点与优势

特点与优势

Autoranging AC input

自动调节 115/230VAC 输入

Harmonic current attenuation

谐波电流衰减符合EN61000-3-2

EMI filtering

EMI 滤波符合EN55022,Level B (使用推荐的滤波器)

Transient immunity

瞬态抗扰度符合 EN61000-4-5

设计工程师资源

  • Mini DC-DC 转换器外形图
    DXF PDF
  • Mini, 短锡/铅引脚, 开槽基板
    STEP    IGS
  • Mini, 短锡/铅引脚, 螺纹基板
    STEP    IGS
  • Mini, 短锡/铅引脚, 通孔基板
    STEP    IGS
  • Mini, 长锡/铅引脚, 开槽基板
    STEP    IGS
  • Mini, 长锡/铅引脚, 螺纹基板
    STEP    IGS
  • Mini, 长锡/铅引脚, 通孔基板
    STEP    IGS
  • Mini, 短 ModuMate, 开槽基板
    STEP    IGS
  • Mini, 短 ModuMate, 螺纹基板
    STEP    IGS
  • Mini, 短 ModuMate, 通孔基板
    STEP    IGS
  • Mini, 长 ModuMate, 开槽基板
    STEP    IGS
  • Mini, 长 ModuMate, 螺纹基板
    STEP    IGS
  • Mini, 长 ModuMate, 通孔基板
    STEP    IGS
  • Mini, 短金引脚(RoHS), 开槽基板
    STEP    IGS
  • Mini, 短金引脚(RoHS), 螺纹基板
    STEP    IGS
  • Mini, 短金引脚(RoHS), 通孔基板
    STEP    IGS
  • Mini, 长金引脚(RoHS), 开槽基板
    STEP    IGS
  • Mini, 长金引脚(RoHS), 螺纹基板
    STEP    IGS
  • Mini, 长金引脚(RoHS), 通孔基板
    STEP    IGS

Promo Component

在资源库中查看更多文档、视频和案例研究

相关产品

相关产品

FARM

适用于 Mini、Maxi、Micro 的自动调节整流器模块

Contact Form

联系 Vicor

感谢您与我们联系。

您将在一个工作日内收到答复。