RAM™ 出力リップル減衰モジュール
VI-200/VI-J00 用の出力リップル減衰モジュール
リップルフィルタモジュールは、出力電圧が5〜50VのVI-200またはVI-J00コンバータ、FlatPAC、ComPAC、またはMegaModに接続して、20アンペアまで総出力ノイズを負荷時のピークツーピーク未満に制限することができます。 アクティブフィルタとパッシブフィルタを組み合わせたRAMは、DC〜20MHzの周波数範囲で低周波入力電源高調波と高周波スイッチング成分の両方を減衰させ、93〜99%の効率を示します。 調整は不要で、リモートセンスと出力電圧調整機能は保持されます。RAMは、パワーシステム設計者に、ほぼすべてのクリーンな電力問題に対する柔軟性のある単一コンポーネントレベルのソリューションを提供します。
また、リニア電源に伴うスペース、効率、重量の不利益、および従来のスイッチャー用の外部アドオンフィルターに関連する安定性、効率、および調整のペナルティを排除します。
条件で絞り込む
0 製品
0 製品
Part Number | データシート | 製品グレード | 出力 | RoHS 適合 | カートに入れる/詳細を見る | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VI-RAM-E1
|
Part Number: VI-RAM-E1 | データシート: |
製品グレード:
–10°C to +100°C
|
出力:
Up to 10 Amps
|
RoHS 適合:
No
|
詳細を見る | |
VI-RAM-C1
|
Part Number: VI-RAM-C1 | データシート: |
製品グレード:
–25°C to +100°C
|
出力:
Up to 10 Amps
|
RoHS 適合:
No
|
詳細を見る | |
VI-RAM-C2
|
Part Number: VI-RAM-C2 | データシート: |
製品グレード:
–25°C to +100°C
|
出力:
Up to 20 Amps
|
RoHS 適合:
No
|
詳細を見る | |
VI-RAM-I1
|
Part Number: VI-RAM-I1 | データシート: |
製品グレード:
–40°C to +100°C
|
出力:
Up to 10 Amps
|
RoHS 適合:
No
|
詳細を見る | |
VI-RAM-M1
|
Part Number: VI-RAM-M1 | データシート: |
製品グレード:
–55°C to +100°C
|
出力:
Up to 10 Amps
|
RoHS 適合:
No
|
詳細を見る | |
VE-RAM-E1
|
Part Number: VE-RAM-E1 | データシート: |
製品グレード:
–10°C to +100°C
|
出力:
Up to 10 Amps
|
RoHS 適合:
Yes
|
詳細を見る | |
VE-RAM-C1
|
Part Number: VE-RAM-C1 | データシート: |
製品グレード:
–25°C to +100°C
|
出力:
Up to 10 Amps
|
RoHS 適合:
Yes
|
詳細を見る | |
VE-RAM-I1
|
Part Number: VE-RAM-I1 | データシート: |
製品グレード:
–40°C to +100°C
|
出力:
Up to 10 Amps
|
RoHS 適合:
Yes
|
詳細を見る | |
VE-RAM-M1
|
Part Number: VE-RAM-M1 | データシート: |
製品グレード:
–55°C to +100°C
|
出力:
Up to 10 Amps
|
RoHS 適合:
Yes
|
詳細を見る | |
VI-RAM-E2
|
Part Number: VI-RAM-E2 | データシート: |
製品グレード:
–10°C to +100°C
|
出力:
Up to 20 Amps
|
RoHS 適合:
No
|
詳細を見る | |
VI-RAM-I2
|
Part Number: VI-RAM-I2 | データシート: |
製品グレード:
–40°C to +100°C
|
出力:
Up to 20 Amps
|
RoHS 適合:
No
|
詳細を見る | |
VI-RAM-M2
|
Part Number: VI-RAM-M2 | データシート: |
製品グレード:
–55°C to +100°C
|
出力:
Up to 20 Amps
|
RoHS 適合:
No
|
詳細を見る | |
VE-RAM-E2
|
Part Number: VE-RAM-E2 | データシート: |
製品グレード:
–10°C to +100°C
|
出力:
Up to 20 Amps
|
RoHS 適合:
Yes
|
詳細を見る | |
VE-RAM-C2
|
Part Number: VE-RAM-C2 | データシート: |
製品グレード:
–25°C to +100°C
|
出力:
Up to 20 Amps
|
RoHS 適合:
Yes
|
詳細を見る | |
VE-RAM-I2
|
Part Number: VE-RAM-I2 | データシート: |
製品グレード:
–40°C to +100°C
|
出力:
Up to 20 Amps
|
RoHS 適合:
Yes
|
詳細を見る | |
VE-RAM-M2
|
Part Number: VE-RAM-M2 | データシート: |
製品グレード:
–55°C to +100°C
|
出力:
Up to 20 Amps
|
RoHS 適合:
Yes
|
詳細を見る |
パワーシステムデザイナー
パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索Watch demo video
出力
Min output:
Minimum output:
Nom output:
Nominal output:
Max output:
Maximum output:
特長と利点
特長と利点
出力リップルを3mVP-P未満(VI-200)に低減
出力電圧5 – 50Vの全てのVI-200/VI-J00製品に対応
調整箇所なし
リモートセンス用端子、過電圧保護、過電流保護を内蔵
コンテンツ
Promo Component
技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ