从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
纹波衰减器模块可以连 VI-200 或 VI-J00 转换器、FlatPAC、ComPAC 或 MegaMod,具有 5 – 50V 的输出电压,在负载可达到 20A 时可将总输出噪声限制在小于 3mV 峰峰值。RAM 组合了有源和无源滤波,可在 DC 至 20MHz 频率范围内衰减低频输入电源谐波和高频开关分量,同时实现 93 - 99% 的效率。无需调整,保留了远端采样补偿、输出电压调节功能。
RAM 为电源系统架构师提供了一个几乎解决所有清洁电源问题的灵活元件级方案。它也消除了与线性电源相关的空间、效率和重量的浪费,以及外加滤波器的传统开关电源相关的稳定性、效率和调整方面的问题。
筛选产品
型号 | 数据表 | 产品等级 | 功率 | 符合RoHS | 加入购物车/查看详情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VI-RAM-E1
|
![]() |
Part Number: VI-RAM-E1 | 数据表: |
产品等级:
–10°C 至 +100°C
|
功率:
高达 10 Amps
|
符合RoHS:
否
|
查看详情 |
VI-RAM-C1
|
![]() |
Part Number: VI-RAM-C1 | 数据表: |
产品等级:
–25°C 至 +100°C
|
功率:
高达 10 Amps
|
符合RoHS:
否
|
查看详情 |
VI-RAM-C2
|
![]() |
Part Number: VI-RAM-C2 | 数据表: |
产品等级:
–25°C 至 +100°C
|
功率:
高达 20 Amps
|
符合RoHS:
否
|
查看详情 |
VI-RAM-I1
|
![]() |
Part Number: VI-RAM-I1 | 数据表: |
产品等级:
–40°C 至 +100°C
|
功率:
高达 10 Amps
|
符合RoHS:
否
|
查看详情 |
VI-RAM-M1
|
![]() |
Part Number: VI-RAM-M1 | 数据表: |
产品等级:
–55°C 至 +100°C
|
功率:
高达 10 Amps
|
符合RoHS:
否
|
查看详情 |
VE-RAM-E1
|
![]() |
Part Number: VE-RAM-E1 | 数据表: |
产品等级:
–10°C 至 +100°C
|
功率:
高达 10 Amps
|
符合RoHS:
是
|
查看详情 |
VE-RAM-C1
|
![]() |
Part Number: VE-RAM-C1 | 数据表: |
产品等级:
–25°C 至 +100°C
|
功率:
高达 10 Amps
|
符合RoHS:
是
|
查看详情 |
VE-RAM-I1
|
![]() |
Part Number: VE-RAM-I1 | 数据表: |
产品等级:
–40°C 至 +100°C
|
功率:
高达 10 Amps
|
符合RoHS:
是
|
查看详情 |
VE-RAM-M1
|
![]() |
Part Number: VE-RAM-M1 | 数据表: |
产品等级:
–55°C 至 +100°C
|
功率:
高达 10 Amps
|
符合RoHS:
是
|
查看详情 |
VI-RAM-E2
|
![]() |
Part Number: VI-RAM-E2 | 数据表: |
产品等级:
–10°C 至 +100°C
|
功率:
高达 20 Amps
|
符合RoHS:
否
|
查看详情 |
VI-RAM-I2
|
![]() |
Part Number: VI-RAM-I2 | 数据表: |
产品等级:
–40°C 至 +100°C
|
功率:
高达 20 Amps
|
符合RoHS:
否
|
查看详情 |
VI-RAM-M2
|
![]() |
Part Number: VI-RAM-M2 | 数据表: |
产品等级:
–55°C 至 +100°C
|
功率:
高达 20 Amps
|
符合RoHS:
否
|
查看详情 |
VE-RAM-E2
|
![]() |
Part Number: VE-RAM-E2 | 数据表: |
产品等级:
–10°C 至 +100°C
|
功率:
高达 20 Amps
|
符合RoHS:
是
|
查看详情 |
VE-RAM-C2
|
![]() |
Part Number: VE-RAM-C2 | 数据表: |
产品等级:
–25°C 至 +100°C
|
功率:
高达 20 Amps
|
符合RoHS:
是
|
查看详情 |
VE-RAM-I2
|
![]() |
Part Number: VE-RAM-I2 | 数据表: |
产品等级:
–40°C 至 +100°C
|
功率:
高达 20 Amps
|
符合RoHS:
是
|
查看详情 |
VE-RAM-M2
|
![]() |
Part Number: VE-RAM-M2 | 数据表: |
产品等级:
–55°C 至 +100°C
|
功率:
高达 20 Amps
|
符合RoHS:
是
|
查看详情 |
将输出纹波降至 3mVP-P 以下(VI-200)
兼容于任何输出为 5-50VDC 的、基于 VI-200/VI-J00 的产品
无需调整
保留转换器传感、微调、过压及过流
从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
Macnica online seminar 2025
Vicor to present new 48V product benefits & general system design with Vicor DC-DC modules
2025 汽车工程线上展览会
Vicor 将展示 48V 配电和使用区域架构高效配电网络的优势
Vicor 将在2025 EEHE 大会发表混合动力和纯电动汽车电子技术演讲
高功率密度 DC-DC 转换器模块和正弦振幅转换器可实现顶级的系统性能和小型化,以满足最具挑战性的用电情况
支持传统设计的传统 DC-DC 转换器
适用于 VI-200/VI-J00 和 Micro、Mini、 Maxi 系列转换器的输出纹波衰减模块