Light, efficient LED power design uses 48V and power modules
LED displays are getting larger, more expensive and more costly to operate. Vicor power dense modules are smaller, lighter and more efficient to run
大型ディスプレイに関する電力設計の課題は、いかにエネルギー損失を低減させ、発熱を最小限に抑え、スケーラブルしやすい効率的で最適なソリューションを生み出せるかということです。熱はLEDにとって大きな課題であり、発熱量が多いと温度が上がりすぎ、LEDの光沢および寿命が急速に劣化することにつながります。
大型ビデオディスプレイで数千のLEDを駆動するためには、低電圧、大電流供給を行なうための効率的な電源システムが必要になります。これまでは、中間DC電圧として24Vを使用するPoLソリューションが注目されていました。48Vに電圧を上げることで、発熱量の減少、ケーブルの太さと重量の削減、LED性能の向上、パネルの長寿命化、電力効率の向上など、24Vにはない多くの利点を得られるようになります。
明るいLEDパネル
軽量なケーブル
軽くなったパネル
巨大でヘビー級のディスプレイ(ケーブル含む)を設置するのは骨が折れますが、Vicorのコンポーネント対応高電圧バスへ移行すれば、簡単に設置することができるようになります。
VicorのZVSバックレギュレータは、広範囲にわたる入力電圧で高効率を実現し、LEDと同じボード上に実装できます。電源周りのホットスポットを除去し、LEDディスプレイの色のばらつきを補正します。
12VIN nominal (8 to 18VIN)
24VIN nominal (8 to 42VIN)
48VIN nominal (30 to 60VIN)
広い出力電圧範囲 (1 to 16V)
出力電流:最大 22A
変換効率:最大 98%
軽負荷と全負荷における高い効率性能
Light, efficient LED power design uses 48V and power modules
LED displays are getting larger, more expensive and more costly to operate. Vicor power dense modules are smaller, lighter and more efficient to run
Vicor partners with Voltserver™ for Digital Electricity™
Digital Electricity enables operators to safely transmit as much 2kW of power across 2km using off-the-shelf data cabling. Vicor delivers DC-DC conversion
Digital electricity brings intelligence and safety into power transmission
Digital Electricity™ offers the benefits of low-voltage with the power and distance capabilities (2km) of AC. Vicor provides DC-DC power conversion
モジュール型設計の強み(英)
Power delivery networks are rapidly changing, and their power requirements require a wide portfolio of modules to enable the maximum.