Innovative reliable power solutions for mission critical applications
A collection of technical resources aimed at educating users on the benefits of using modular power in aerospace, defense and space applications
モジュールで構成するスケーラブルな電力供給
優れた熱マネジメント
低ノイズ
高電力密度
この特殊な計測器では、電力供給ネットワーク(PDN)からノイズを発生させないことが極めて重要です。外部から不要なノイズがシステムに入り込むと、シグナル・インテグリティが損なわれたり劣化したりして、測定結果が役に立たなくなる恐れがあります。
試験・計測機器は、造りがコンパクトで動作する環境の制約から、常に温度上昇が発生します。局所的な過熱があると機器の性能が低下し、その状態を放置すると短期間で致命的故障が生じる可能性があります。
Vicorの 高性能、高電力密度の電源モジュール は、設置スペースの限られた計測システムに最適です。Vicorの Factorized Power Architecture (FPA) 技術などの、Vicorが特許を持つ電源システムアーキテクチャは、本質的に低ノイズで精密な測定に影響を与えません。
高効率の電源モジュールは発熱の元になる電力損失が小さく、平面形状とすることでコストパフォーマンスが高く効率の良い放熱処理が実現します。これらの特徴を併せ持つことで、大きく高価な冷却ソリューションが不要になり、モジュールを狭いスペースに収めることができます。
図は、48Vから負荷点までの電力効率を向上するため、48V中間バスを用いて設計したPDNの一例です。Vicorの 絶縁型・電圧安定化タイプのDC-DCコンバータモジュール DCM を並列接続して使うことで、600Wを超える最大負荷電力を92.7%の効率で供給できます。同様に図では、Vicorの電圧変換比固定DC-DCモジュールVTM と NBM (絶縁型と非絶縁型)を使うことで、様々な負荷に必要な12V等の電圧へ、48Vから96%の効率で変換します。本質的に低ノイズのサイン・アンプリチュード・コンバータ(SAC)トポロジと、高度なパッケージング技術(プレーナ型磁気部品と薄型パッケージを採用)により、発熱処理が大幅に簡素化でき、放熱性能が上がります。
Innovative reliable power solutions for mission critical applications
A collection of technical resources aimed at educating users on the benefits of using modular power in aerospace, defense and space applications
Test and instrumentation glossary of terms
A comprehensive list of commonly used test and instrumentation terminology
From Pikes Peak to Bonneville Salt Flats, Lightning Motorcycles electric bike outpaces the combustion engine motorcycles
Lightning Motorcycles engineered all-electric bike excels in every category. See how Vicor power modules support this next-gen bike
Macnica online seminar 2025
Vicor to present new 48V product benefits & general system design with Vicor DC-DC modules