MIL-COTS ZVS buck-boost switching regulators
Product announced for End of Life. PCN VE20210129
PI37xxシリーズは、制御回路、電力半導体、その他の部品を集積させたSiP(System-in-Package)タイプのレギュレータで、インダクタとコンデンサを追加することで高効率のスイッチングレギュレータを構成することができます。スイッチング周波数が高いため、小型のインダクタとコンデンサを使うことができ、高電力密度と入・出力の変動に対する高速過渡応答性能を実現します。PI37xxシリーズは、広い入力電圧範囲で動作し、出力電圧が対応する範囲も広いスイッチングレギュレータで、定電流モードの動作も可能です。
パワーシステムデザイナー
パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索Watch demo video
出力
Min output:
Minimum output:
Nom output:
Nominal output:
Max output:
Maximum output:
特長と利点
特長と利点
広い入力電圧範囲
簡単に使えて開発時間を短縮
98%以上の高効率
柔軟かつ充実した機能
コンテンツ
- 4G remote radio unit extends mobile signal coverage in remote areas
- Remote radio units better distribute traffic while operating under fault conditions
- Pulsed energy demands of airborne infrared countermeasures are averaged out to avoid system interference
- A wide-input voltage range allows full utilization of the battery, which extended the range of the UAVs
- More power supports more functionality in the same space used across different platforms in sub sonar systems
- The rugged environment for Bus Wi-Fi gets an efficient and reliable power
- Fire alarm control unit uses DC-DC supply and battery backup while increasing functionality
- Scalable power solutions allow marine instrumentation to keep precision while operating in extreme environments
- Handling a variety of user-defined output power requirements for medical carts
Promo Component
技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ
関連製品
関連製品
PRMレギュレータは、広範囲の入力電圧を昇圧および降圧することができる効率的な非絶縁レギュレータです。
VTMは、電圧変換比固定の絶縁型・非絶縁型DC-DCコンバータで、負荷点(PoL)へ置くカレントマルチプライヤとも言います。