ディスクリートの電源ではなく電源モジュールが選ばれる理由とは
信頼性、スケーラビリティ、サイズと重量、電源設計に求められる専門知識などの要素を分析することで、2つの設計手法の違いを明確にし、モジュールで構成する電源システム設計の利点を抽出します。
PRMは、広い入力電圧範囲で動作するゼロ電圧スイッチング(ZVS)昇降圧レギュレータで、安定化された調整可能な出力電圧を供給します。PRMは、単体で非絶縁型電圧レギュレータとして使用することができ、安定化された電圧を出力し、出力電圧の調整が可能です。VTMカレントマルチプライヤと組み合わせて、独自のPoint-of-Load (PoL) 電源システムを構築することもできます
条件で絞り込む
製品番号 | データシート | 入力電圧 (V) | 出力電圧 (V) | 出力電力(W) | 出力電流(A) | 温度 | VTMとの接続対応 | Dimensions mm | Dimensions in. | 動作モード | パッケージ | カートに入れる/詳細を見る | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (36 - 75) |
出力電圧 (V): 48 (20 - 55) |
出力電力(W): 400 |
出力電流(A): 8.33 |
温度: -55 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
動作モード: Configurable |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (36 - 75) |
出力電圧 (V): 48 (20 - 55) |
出力電力(W): 400 |
出力電流(A): 8.33 |
温度: -40 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
動作モード: Configurable |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (36 - 75) |
出力電圧 (V): 48 (20 - 55) |
出力電力(W): 200 |
出力電流(A): 4.17 |
温度: -55 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
動作モード: Configurable |
パッケージ: Half Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (36 - 75) |
出力電圧 (V): 48 (20 - 55) |
出力電力(W): 200 |
出力電流(A): 4.17 |
温度: -40 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
動作モード: Configurable |
パッケージ: Half Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (36 - 75) |
出力電圧 (V): 48 (20 - 55) |
出力電力(W): 400 |
出力電流(A): 8.33 |
温度: -55 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
動作モード: Configurable |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (36 - 75) |
出力電圧 (V): 48 (20 - 55) |
出力電力(W): 400 |
出力電流(A): 8.33 |
温度: -40 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
動作モード: Configurable |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (38 - 55) |
出力電圧 (V): 48 (20 - 55) |
出力電力(W): 500 |
出力電流(A): 10.42 |
温度: -55 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
動作モード: Configurable |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 45 (38 - 55) |
出力電圧 (V): 48 (5 - 55) |
出力電力(W): 600 |
出力電流(A): 12.50 |
温度: -55 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
動作モード: Remote Sense |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 45 (38 - 55) |
出力電圧 (V): 48 (5 - 55) |
出力電力(W): 400 |
出力電流(A): 8.33 |
温度: -40 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
動作モード: Remote Sense |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (38 - 55) |
出力電圧 (V): 48 (20 - 55) |
出力電力(W): 500 |
出力電流(A): 10.42 |
温度: -40 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
動作モード: Configurable |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 45 (38 - 55) |
出力電圧 (V): 48 (5 - 55) |
出力電力(W): 600 |
出力電流(A): 12.50 |
温度: -40 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
動作モード: Remote Sense |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 45 (38 - 55) |
出力電圧 (V): 48 (5 - 55) |
出力電力(W): 200 |
出力電流(A): 4.17 |
温度: -55 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
動作モード: Remote Sense |
パッケージ: Half Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (38 - 55) |
出力電圧 (V): 48 (20 - 55) |
出力電力(W): 250 |
出力電流(A): 5.21 |
温度: -55 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
動作モード: Configurable |
パッケージ: Half Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 45 (38 - 55) |
出力電圧 (V): 48 (5 - 55) |
出力電力(W): 200 |
出力電流(A): 4.17 |
温度: -40 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
動作モード: Remote Sense |
パッケージ: Half Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (38 - 55) |
出力電圧 (V): 48 (20 - 55) |
出力電力(W): 250 |
出力電流(A): 5.21 |
温度: -40 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
動作モード: Configurable |
パッケージ: Half Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 45 (38 - 55) |
出力電圧 (V): 48 (5 - 55) |
出力電力(W): 600 |
出力電流(A): 12.50 |
温度: -55 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
動作モード: Remote Sense |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 45 (38 - 55) |
出力電圧 (V): 48 (5 - 55) |
出力電力(W): 400 |
出力電流(A): 8.33 |
温度: -40 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
動作モード: Remote Sense |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (38 - 55) |
出力電圧 (V): 48 (20 - 55) |
出力電力(W): 500 |
出力電流(A): 10.42 |
温度: -40 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
動作モード: Configurable |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 45 (38 - 55) |
出力電圧 (V): 48 (5 - 55) |
出力電力(W): 600 |
出力電流(A): 12.50 |
温度: -40 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
動作モード: Remote Sense |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (45 - 55) |
出力電圧 (V): 48 (20 - 55) |
出力電力(W): 500 |
出力電流(A): 10.42 |
温度: -55 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
動作モード: Configurable |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (45 - 55) |
出力電圧 (V): 48 (20 - 55) |
出力電力(W): 500 |
出力電流(A): 10.42 |
温度: -40 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
動作モード: Configurable |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (45 - 55) |
出力電圧 (V): 48 (20 - 55) |
出力電力(W): 250 |
出力電流(A): 5.21 |
温度: -55 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
動作モード: Configurable |
パッケージ: Half Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (45 - 55) |
出力電圧 (V): 48 (20 - 55) |
出力電力(W): 250 |
出力電流(A): 5.21 |
温度: -40 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
動作モード: Configurable |
パッケージ: Half Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (45 - 55) |
出力電圧 (V): 53 (20 - 55) |
出力電力(W): 250 |
出力電流(A): 4.72 |
温度: -40 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
動作モード: Configurable |
パッケージ: Half Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (45 - 55) |
出力電圧 (V): 48 (20 - 55) |
出力電力(W): 500 |
出力電流(A): 10.42 |
温度: -55 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
動作モード: Configurable |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (45 - 55) |
出力電圧 (V): 48 (20 - 55) |
出力電力(W): 500 |
出力電流(A): 10.42 |
温度: -40 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
動作モード: Configurable |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 54 (38 - 60) |
出力電圧 (V): 48 (30 - 54) |
出力電力(W): 800 |
出力電流(A): 16.67 |
温度: -40 to +125°C |
VTMとの接続対応: N |
Dimensions mm: 22.8 x 13.8 x 7.41mm |
Dimensions in.: 0.89 x 0.544 x 0.292in |
動作モード: |
パッケージ: 2313 SM Chip |
View Details | ||
高電力密度
48V出力に最適化した広い入力電圧範囲
高効率
高い柔軟性
ディスクリートの電源ではなく電源モジュールが選ばれる理由とは
信頼性、スケーラビリティ、サイズと重量、電源設計に求められる専門知識などの要素を分析することで、2つの設計手法の違いを明確にし、モジュールで構成する電源システム設計の利点を抽出します。
Vicor engineer Chris Swartz achieves senior member status at Institute of Electrical and Electronics Engineers
Chris Swartz achieves IEEE Senior Member, an elite status held by less than 10% of its members. Swartz has worked at Vicor for 15 years
パトリシオ・ヴィンチアレッリ、Vicorを設立して電力変換の課題解決に挑む
パトリシオ・ヴィンチアレッリは40年以上にわたり、パワーエレクトロニクス業界に新しい道を切り開き続け、顧客の電源システムに組込むための、業界最高水準の電力密度と電流密度のモジュール型電源を生み出してきました。
Power modules accelerate the path to long-haul, autonomous trucking
Vicor power modules are used to power Kodiak’s mission critical “seeing” sensors. Learn more about the why Kodiak uses power modules
VTMは、電圧変換比固定の絶縁型・非絶縁型DC-DCコンバータで、負荷点(PoL)へ置くカレントマルチプライヤとも言います。
Rugged factorized power solutions