ディスクリートの電源ではなく電源モジュールが選ばれる理由とは
信頼性、スケーラビリティ、サイズと重量、電源設計に求められる専門知識などの要素を分析することで、2つの設計手法の違いを明確にし、モジュールで構成する電源システム設計の利点を抽出します。
PFC MegaPAC MIおよびPFC MegaPAC-High Power MIは、力率改善(PFC)とMegaPAC電源装置の組み合わせが可能です。PFC MegaPAC MIおよびPFC MegaPAC-High Power MIは、それぞれ最大1600Wおよび2400Wの出力電力を供給します。シャーシには8つのスロットがあり、PFC MegaPAC MIには32出力、PFC MegaPAC-High Power MIには25出力を提供できます。 PFC MegaPAC MIおよびPFC MegaPAC-High Power MIには、同じ入力および出力接続、取り付けポイント、および同じ寸法で提供しています。
Power factor corrected
Up to 32 outputs
MIL‑STD 810 for shock & vibration
MIL‑STD 704 and 1399 for overvoltage & transients
ディスクリートの電源ではなく電源モジュールが選ばれる理由とは
信頼性、スケーラビリティ、サイズと重量、電源設計に求められる専門知識などの要素を分析することで、2つの設計手法の違いを明確にし、モジュールで構成する電源システム設計の利点を抽出します。
ライトニング・モーターサイクル社、電動オートバイレースの記録を更新
Vicor engineer Chris Swartz achieves senior member status at Institute of Electrical and Electronics Engineers
Chris Swartz achieves IEEE Senior Member, an elite status held by less than 10% of its members. Swartz has worked at Vicor for 15 years
パトリシオ・ヴィンチアレッリ、Vicorを設立して電力変換の課題解決に挑む
パトリシオ・ヴィンチアレッリは40年以上にわたり、パワーエレクトロニクス業界に新しい道を切り開き続け、顧客の電源システムに組込むための、業界最高水準の電力密度と電流密度のモジュール型電源を生み出してきました。