为什么要选择电源模块,而不是分立式电源解决方案?
与 home-grown 的分立解决方案相比,使用电源模块有很多优势。了解电源模块如何让您的下一次设计更简单、更快速。
PFC MegaPAC MI 和 PFC MegaPAC -High Power MI 结合了功率因数校正(PFC)及可配置 MegaPAC 系列电源。PFC MegaPAC MI 和 PFC MegaPAC -High Power MI 可分别提供高达 1600W 和 2400W 的输出功率。底盘有八个插槽,PFC MegaPAC MI 能提供多达 32 路输出而 PFC MegaPAC-High Power MI能提供多达 25 路输出。PFC MegaPAC MI 和 PFC MegaPAC-High Power MI 具有相同的输入和输出连接、安装点,以及相同的尺寸。
功率因数校正
高达 32 路输出
符合 MIL‑STD 810 的冲击和振动标准
符合 MIL‑STD 704 和 1399 的过压和瞬态标准
为什么要选择电源模块,而不是分立式电源解决方案?
与 home-grown 的分立解决方案相比,使用电源模块有很多优势。了解电源模块如何让您的下一次设计更简单、更快速。
Lightning Motorcycles 加速进入电动车赛事世界纪录榜单
Lightning Motorcycle 打造了全球最快的电动摩托车
Vicor 工程师 Chris Swartz 入选电气电子工程师协会高级会员
Chris Swartz 荣获 IEEE 高级会员称号。这是只有 10% 的会员才能拥有的精英地位。Chris 在 Vicor 任职 15 年
Patrizio Vinciarelli 创立 Vicor,解决电源转换难题
40 多年来,Patrizio Vinciarelli 一直是电源电子领域的创新者。如今,他正在应对这个时代最紧迫的电源挑战