The future of long-haul trucking is accelerating autonomously on a freeway near you
Kodiak autonomous technology revolutionizes long-haul trucking. Learn more about Vicor power modules that drive mission critical ‘seeing’ sensors
電力供給には高電圧が適しており、送電線はもちろん、電気自動車の充電ステーションも同様です。その高電圧の電力を、DC-DCコンバータで低電圧の、安全に使える電力に変換する必要があります。Vicorの電圧変換比固定DC-DCコンバータ「BCM」は、高電圧電力を安全に低電圧に変換する小型・軽量パッケージの理想的なコンバータで、スタティックおよびダイナミック電力の両方に対応しています。Vicorでプロダクトマーケティング 兼 事業開発部のディレクターを務めるIan Mazsa(イアン・マッザ)が、EEジャーナル・Chalk Talkのホスト、Amelia Dalton(アメリア・ダルトン)と対談し、高電圧電源の利用に最適な実践例と、そのメリットについてお話します。
The future of long-haul trucking is accelerating autonomously on a freeway near you
Kodiak autonomous technology revolutionizes long-haul trucking. Learn more about Vicor power modules that drive mission critical ‘seeing’ sensors
Tesla commits to 48-Volt automotive electrics
48V is soon to be the new 12V according to Tesla. Size and weight reduction and enhanced power efficiency are a few of the benefits.
High-bandwidth power modules quell the disruption of high-voltage line ripple rejection
Vicor DC-DC converters combine high bandwidths with soft switching topologies to reduce EV ripple rejection more effectively than conventional solutions
BEVs have a weight problem that can’t be solved with traditional approaches
BEVs are getting heavier and adopting a 48V zonal architecture curbs the weight. High-density power modules maximize weight reduction and efficiency.