MegaMod™ / MegaMod™ Jr. シャーシマウント DC-DC コンバータ
This product is not recommended for new designs. Please use the Power System Designer tool to find a product for your project.
単出力、2出力、3出力DC-DC コンバータのMegaMod MegaMod Jr.ファミリは、通常であればカスタム電源を必要とするアプリケーションに、コストパフォーマンスの高い高性能な既製のソリューションを提供します。 MegaModsは、ボードマウント電源の代わりにシャーシマウントの電源を提供します。 MegaModおよびMegaMod Jr.は、最大出力600Wの単出力、2出力、3出力がご注文いただけます。
パワーシステムデザイナー
パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索Watch demo video
出力
Min output:
Minimum output:
Nom output:
Nominal output:
Max output:
Maximum output:
特長と利点
特長と利点
Chassis-mount DC-DC converters
Low-noise ZCS / ZVS power architecture
より高出力用にブースターモジュール版もあり
Single, dual, or triple outputs
コンテンツ
- Soldering Methods and Procedures for Vicor Power Modules
- Designing a Power Supply with Multiple Input Options
- Creating High Voltage Outputs
- AN:201 - Using Modular DC-DC Converters to Meet European Standards for Railway Applications
- Current Share Board
- Constant Current Control for DC-DC Converters
- Undervoltage / Overvoltage Lockouts
- VI-200, VI-J00 Design Guide and Applications Manual
- 1. Zero-Current Switching
- 2. DC-DC Converter Pinouts
- 3. Module Dos and Donts
- 4. Overcurrent Protection
- 5. Output Voltage Trimming
- 6. Multiple Gate In Connections
- 7. Applications Circuits / Converter Array Design Considerations
- 8. Using Boosters and Parallel Arrays
- 9. EMC Considerations
- 10. Optional Output Filters
- 11. Battery Charger (BatMod)
- 12. AC Input Module (AIM / MI-AIM)
- 13. Harmonic Attenuator Module (HAM)
- 14. Input Attenuator Module (IAM / MI-IAM)
- 15. Ripple Attenuator Module (RAM / MI-RAM)
- 16. Offline Front End
- 17. DC Input Power System (ComPAC / MI-ComPAC Family)
- 18. AC Input Power System (FlatPAC Family)
- 19. AC Input Power System (PFC FlatPAC)
- 20. Thermal and Module Mounting Considerations
- 21. Thermal Curves
- 22. Lead Free Pins (RoHS)
- 23. Tin Lead Pins
- 24. Module Packaging Options (SlimMod, FinMod, BusMod and MegaMod Families)
- 25. Product Weights
- 26. Glossary of Technical Terms
Promo Component
技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ
関連製品
関連製品
Active PFC module