Skip to main content

PMBus® 用デジタルインターフェース (VI Chip BCM® 向け)

D44TL1A0はデジタル電源システムインターフェースで、ホストプロセッサと最大4つのChip BCMバスコンバータモジュール間に通信インターフェースを提供します。システムコントローラとの通信には、PMBus対応インターフェースを使用します。通信ブリッジとして機能し、絶縁型UARTインターフェースを介して最大4つのBCMバスコンバータモジュールと通信します。ホストプロセッサはD44TL1A0経由で、各BCMの構成、保護制限の設定、監視を実行できます。

Vicor Digital Supervisor for Use with VI Chip BCM® Product Family Image

条件で絞り込む

0 製品
0 製品
製品番号 入力電圧 (V) 温度 グレード (℃) パッケージ インターフェース製品 カートに入れる/詳細を見る
D44TL1A0
Part Number: D44TL1A0 入力電圧 (V):
2.7 - 16
温度 グレード (℃):
-40 - 125
パッケージ:
10 x 10
インターフェース製品:
VI Chip BCM 6123
詳細

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索Watch demo video

入力仕様:

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

出力仕様:

出力
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

特長と利点

特長と利点

PMBus compatible

ChiP BCM Bバスコンバータ・モジュールの監視と制御を強化するPM バス互換ホストインターフェイス

control and telemetry

二次側基準のBCM制御および遠隔測定を可能にするバイコーデジタルアイソレータ (I13TL1A0) を通じ、専用のUARTインターフェイスを介して最大4つのBCMとのインターフェイスを持つことが可能

OVP, OCP, OTP protection and monitoring

OVP, OCP, OTP pの保護と監視

10x10mm land grid array package

10 x 10mm Land Grid Array (LGA) package

コンテンツ

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ

関連製品

Contact Form

お問い合わせ

Thank you for contacting us

後日、Vicor株式会社 (Vicor KK)の担当者よりご連絡いたします。