从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
D44TL1A0 是一个数字电源系统监控器,为主处理器与多达四个 Chip BCM 母线转换器模块之间提供了一个通信接口。监控器通过一个 PMBus 兼容接口与系统控制器进行通信。作为一个沟通桥梁,监控器与隔离的 UART 接口上的多达四个 BCM 母线转换器模块进行通信。通过 D44TL1A0,主机处理器可以配置、设置保护限制,并监测每个 BCM。
筛选产品
型号 | 输入电压(V) | 温度等级 (°C) | 封装 | 接口产品 | 加入购物车/查看详情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D44TL1A0
|
![]() |
Part Number: D44TL1A0 |
输入电压(V):
2.7 - 16
|
温度等级 (°C):
-40 - 125
|
封装:
10 x 10
|
接口产品:
VI Chip BCM 6123
|
详细 |
PMBus 兼容主机接口用于加强监测和控制 ChiP BCM 母线转换器模块
经由 Vicor 数字隔离器(I13TL1A0)通过专用UART连接的多达四个 BCM 可实现二次引用 BCM 控制和遥测
OVP、OCP、OTP 保护和监测
10 x 10 毫米栅格阵列(LGA)封装
从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
Macnica online seminar 2025
Vicor to present new 48V product benefits & general system design with Vicor DC-DC modules
2025 汽车工程线上展览会
Vicor 将展示 48V 配电和使用区域架构高效配电网络的优势
Vicor 将在2025 EEHE 大会发表混合动力和纯电动汽车电子技术演讲
高功率密度 DC-DC 转换器模块和正弦振幅转换器可实现顶级的系统性能和小型化,以满足最具挑战性的用电情况