Modular power delivery networks for UAVs
The key challenge we see facing engineers today is the demand for smaller, lighter-weight designs that deliver higher power
中間バスコンバータBCM®シリーズは、高電力密度で高効率の電圧変換比固定(レギュレーション機能なし)の絶縁型DC-DCコンバータです。BCMシリーズには、ChiPとVIAパッケージの2種類があり、VIAパッケージ製品は、PMBus™制御インターフェース、EMIフィルタ、トランジェント保護などの機能を備えています。BCMシリーズは、入力電圧範囲が48V-800Vと広く、電圧変換比Kも様々な値があるため、多くの用途に対応できます。独自のスイッチング方法SAC® (Sine Amplitude Converter) 技術を用いることで、高効率・大電力密度を実現します。並列接続することで大電力に対応することができ、絶縁出力を直列接続することで、高電圧を出力することができます。双方向変換特性があるため、低い出力電圧側に配置するコンデンサを入力側へ移すことで、負荷に必要な大容量コンデンサを減らすことができます。
条件で絞り込む
製品番号 | Datasheet | 入力電圧 (V) | 出力電圧 (V) | 出力電流(A) | Kファクター | 制御インターフェース | 実装方式 | 逆方向変換 | 負荷キャパシタ最大値 (uF) | 温度 | Dimensions mm | Dimensions in. | パッケージ | カートに入れる/詳細を見る | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品番号: | 入力電圧 (V): 36 - 60 |
出力電圧 (V): 6 - 10 |
出力電流(A): 150.0 |
Kファクター: 1/6 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 6000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
パッケージ: ChiP |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 36 - 60 |
出力電圧 (V): 6 - 10 |
出力電流(A): 150.0 |
Kファクター: 1/6 |
制御インターフェース: Digital |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 6000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
パッケージ: ChiP |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 36 - 60 |
出力電圧 (V): 9 - 15 |
出力電流(A): 130.0 |
Kファクター: 1/4 |
制御インターフェース: Digital |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 3000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
パッケージ: ChiP |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 36 - 60 |
出力電圧 (V): 9 - 15 |
出力電流(A): 130.0 |
Kファクター: 1/4 |
制御インターフェース: Reverse Analog |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: Yes |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 3000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
パッケージ: ChiP |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 36 - 60 |
出力電圧 (V): 9 - 15 |
出力電流(A): 130.0 |
Kファクター: 1/4 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 3000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
パッケージ: ChiP |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 8.1 - 12.8 |
出力電流(A): 125.0 |
Kファクター: 1/32 |
制御インターフェース: PM Bus |
実装方式: Chassis Mount |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
パッケージ: VIA |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 8.1 - 12.8 |
出力電流(A): 125.0 |
Kファクター: 1/32 |
制御インターフェース: PM Bus |
実装方式: Board Mount Short Pin |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 1000 |
温度: -20 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
パッケージ: VIA |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 8.1 - 12.8 |
出力電流(A): 125.0 |
Kファクター: 1/32 |
制御インターフェース: PM Bus |
実装方式: Board Mount Short Pin |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
パッケージ: VIA |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 8.1 - 12.8 |
出力電流(A): 125.0 |
Kファクター: 1/32 |
制御インターフェース: PM Bus |
実装方式: Board Mount Long Pin |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
パッケージ: VIA |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 8.1 - 12.8 |
出力電流(A): 125.0 |
Kファクター: 1/32 |
制御インターフェース: PM Bus |
実装方式: Board Mount Long Pin |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 1000 |
温度: -20 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
パッケージ: VIA |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 8.1 - 12.8 |
出力電流(A): 125.0 |
Kファクター: 1/32 |
制御インターフェース: PM Bus |
実装方式: Chassis Mount |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 1000 |
温度: -20 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
パッケージ: VIA |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 8.1 - 12.8 |
出力電流(A): 125.0 |
Kファクター: 1/32 |
制御インターフェース: Digital |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 1000 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
パッケージ: ChiP |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 8.1 - 12.8 |
出力電流(A): 125.0 |
Kファクター: 1/32 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
パッケージ: ChiP |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 8.1 - 12.8 |
出力電流(A): 125.0 |
Kファクター: 1/32 |
制御インターフェース: Digital |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
パッケージ: ChiP |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 8.1 - 12.8 |
出力電流(A): 125.0 |
Kファクター: 1/32 |
制御インターフェース: Reverse Analog |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: Yes |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
パッケージ: ChiP |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 8.1 - 12.8 |
出力電流(A): 125.0 |
Kファクター: 1/32 |
制御インターフェース: Reverse Digital |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: Yes |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
パッケージ: ChiP |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 8.1 - 12.8 |
出力電流(A): 125.0 |
Kファクター: 1/32 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 1000 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
パッケージ: ChiP |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電圧 (V): 2.4 - 3.4 |
出力電流(A): 80.0 |
Kファクター: 1/16 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: J-Lead |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 16000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 8.1 - 12.8 |
出力電流(A): 68.0 |
Kファクター: 1/32 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 1000 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
パッケージ: ChiP |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 8.1 - 12.8 |
出力電流(A): 68.0 |
Kファクター: 1/32 |
制御インターフェース: Digital |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 1000 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
パッケージ: ChiP |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 8.1 - 12.8 |
出力電流(A): 68.0 |
Kファクター: 1/32 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
パッケージ: ChiP |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 8.1 - 12.8 |
出力電流(A): 68.0 |
Kファクター: 1/32 |
制御インターフェース: Digital |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
パッケージ: ChiP |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 8.1 - 12.8 |
出力電流(A): 68.0 |
Kファクター: 1/32 |
制御インターフェース: Reverse Analog |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: Yes |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
パッケージ: ChiP |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 31.1 - 51.2 |
出力電流(A): 65.0 |
Kファクター: 1/8 |
制御インターフェース: PM Bus |
実装方式: Chassis Mount |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.33 x 35.35 x 7.42mm |
Dimensions in.: 2.415 x 1.392 x 0.292in |
パッケージ: CM-ChiP |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 16.3 - 25.6 |
出力電流(A): 62.5 |
Kファクター: 1/16 |
制御インターフェース: PM Bus |
実装方式: Board Mount Short Pin |
逆方向変換: Yes |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 1000 |
温度: -20 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
パッケージ: VIA |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 16.3 - 25.6 |
出力電流(A): 62.5 |
Kファクター: 1/16 |
制御インターフェース: PM Bus |
実装方式: Board Mount Long Pin |
逆方向変換: Yes |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
パッケージ: VIA |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 16.3 - 25.6 |
出力電流(A): 62.5 |
Kファクター: 1/16 |
制御インターフェース: PM Bus |
実装方式: Chassis Mount |
逆方向変換: Yes |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 1000 |
温度: -20 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
パッケージ: VIA |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 16.3 - 25.6 |
出力電流(A): 62.5 |
Kファクター: 1/16 |
制御インターフェース: PM Bus |
実装方式: Chassis Mount |
逆方向変換: Yes |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
パッケージ: VIA |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 16.3 - 25.6 |
出力電流(A): 62.5 |
Kファクター: 1/16 |
制御インターフェース: PM Bus |
実装方式: Board Mount Short Pin |
逆方向変換: Yes |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
パッケージ: VIA |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 16.3 - 25.6 |
出力電流(A): 62.5 |
Kファクター: 1/16 |
制御インターフェース: PM Bus |
実装方式: Board Mount Long Pin |
逆方向変換: Yes |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 1000 |
温度: -20 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
パッケージ: VIA |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 16.3 - 25.6 |
出力電流(A): 62.5 |
Kファクター: 1/16 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
パッケージ: ChiP |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 16.3 - 25.6 |
出力電流(A): 62.5 |
Kファクター: 1/16 |
制御インターフェース: Digital |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
パッケージ: ChiP |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 16.3 - 25.6 |
出力電流(A): 62.5 |
Kファクター: 1/16 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 1000 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
パッケージ: ChiP |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 16.3 - 25.6 |
出力電流(A): 62.5 |
Kファクター: 1/16 |
制御インターフェース: Reverse Analog |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: Yes |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
パッケージ: ChiP |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 16.3 - 25.6 |
出力電流(A): 62.5 |
Kファクター: 1/16 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
パッケージ: ChiP |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 16.3 - 25.6 |
出力電流(A): 62.5 |
Kファクター: 1/16 |
制御インターフェース: Digital |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
パッケージ: ChiP |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電圧 (V): 3.2 - 4.6 |
出力電流(A): 53.0 |
Kファクター: 1/12 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 9100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電圧 (V): 3.2 - 4.6 |
出力電流(A): 53.0 |
Kファクター: 1/12 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: J-Lead |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 9100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電圧 (V): 4.8 - 6.9 |
出力電流(A): 47.0 |
Kファクター: 1/8 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 4000 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電圧 (V): 4.8 - 6.9 |
出力電流(A): 47.0 |
Kファクター: 1/8 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: J-Lead |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 4000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電圧 (V): 4.8 - 6.9 |
出力電流(A): 47.0 |
Kファクター: 1/8 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 4000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電圧 (V): 4.8 - 6.9 |
出力電流(A): 47.0 |
Kファクター: 1/8 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: J-Lead |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 4000 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 400 - 700 |
出力電圧 (V): 25 - 43.7 |
出力電流(A): 40.0 |
Kファクター: 1/16 |
制御インターフェース: PM Bus |
実装方式: Board Mount Short Pin |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 470 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
パッケージ: VIA |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 400 - 700 |
出力電圧 (V): 25 - 43.7 |
出力電流(A): 40.0 |
Kファクター: 1/16 |
制御インターフェース: PM Bus |
実装方式: Board Mount Short Pin |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 470 |
温度: -20 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
パッケージ: VIA |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 400 - 700 |
出力電圧 (V): 25 - 43.7 |
出力電流(A): 40.0 |
Kファクター: 1/16 |
制御インターフェース: PM Bus |
実装方式: Board Mount Long Pin |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 470 |
温度: -20 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
パッケージ: VIA |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 400 - 700 |
出力電圧 (V): 25 - 43.7 |
出力電流(A): 40.0 |
Kファクター: 1/16 |
制御インターフェース: PM Bus |
実装方式: Board Mount Long Pin |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 470 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
パッケージ: VIA |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 400 - 700 |
出力電圧 (V): 25 - 43.7 |
出力電流(A): 40.0 |
Kファクター: 1/16 |
制御インターフェース: PM Bus |
実装方式: Chassis Mount |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 470 |
温度: -20 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
パッケージ: VIA |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 400 - 700 |
出力電圧 (V): 25 - 43.7 |
出力電流(A): 40.0 |
Kファクター: 1/16 |
制御インターフェース: PM Bus |
実装方式: Chassis Mount |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 470 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
パッケージ: VIA |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 400 - 700 |
出力電圧 (V): 25 - 43.7 |
出力電流(A): 40.0 |
Kファクター: 1/16 |
制御インターフェース: PM Bus |
実装方式: Chassis Mount |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 470 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
パッケージ: VIA |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 400 - 700 |
出力電圧 (V): 25 - 43.7 |
出力電流(A): 40.0 |
Kファクター: 1/16 |
制御インターフェース: PM Bus |
実装方式: Board Mount Long Pin |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 470 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
パッケージ: VIA |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 400 - 700 |
出力電圧 (V): 25 - 43.7 |
出力電流(A): 40.0 |
Kファクター: 1/16 |
制御インターフェース: PM Bus |
実装方式: Board Mount Short Pin |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 470 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
パッケージ: VIA |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電圧 (V): 6.3 - 9.2 |
出力電流(A): 36.0 |
Kファクター: 1/6 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: J-Lead |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 2300 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電圧 (V): 6.3 - 9.2 |
出力電流(A): 36.0 |
Kファクター: 1/6 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: J-Lead |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 2300 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電圧 (V): 6.3 - 9.2 |
出力電流(A): 36.0 |
Kファクター: 1/6 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 2300 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 32.5 - 51.3 |
出力電流(A): 35.0 |
Kファクター: 1/8 |
制御インターフェース: PM Bus |
実装方式: Chassis Mount |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
パッケージ: VIA |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 32.5 - 51.3 |
出力電流(A): 35.0 |
Kファクター: 1/8 |
制御インターフェース: PM Bus |
実装方式: Board Mount Short Pin |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
パッケージ: VIA |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 32.5 - 51.3 |
出力電流(A): 35.0 |
Kファクター: 1/8 |
制御インターフェース: PM Bus |
実装方式: Board Mount Long Pin |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 100 |
温度: -20 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
パッケージ: VIA |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 32.5 - 51.3 |
出力電流(A): 35.0 |
Kファクター: 1/8 |
制御インターフェース: PM Bus |
実装方式: Chassis Mount |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 100 |
温度: -20 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
パッケージ: VIA |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 32.5 - 51.3 |
出力電流(A): 35.0 |
Kファクター: 1/8 |
制御インターフェース: PM Bus |
実装方式: Board Mount Short Pin |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 100 |
温度: -20 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
パッケージ: VIA |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 32.5 - 51.3 |
出力電流(A): 35.0 |
Kファクター: 1/8 |
制御インターフェース: PM Bus |
実装方式: Board Mount Long Pin |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
パッケージ: VIA |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 32.5 - 51.2 |
出力電流(A): 35.0 |
Kファクター: 1/8 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 100 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
パッケージ: ChiP |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 32.5 - 51.2 |
出力電流(A): 35.0 |
Kファクター: 1/8 |
制御インターフェース: Digital |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 100 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
パッケージ: ChiP |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 32.5 - 51.2 |
出力電流(A): 35.0 |
Kファクター: 1/8 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
パッケージ: ChiP |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 32.5 - 51.2 |
出力電流(A): 35.0 |
Kファクター: 1/8 |
制御インターフェース: Digital |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
パッケージ: ChiP |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 32.5 - 51.2 |
出力電流(A): 35.0 |
Kファクター: 1/8 |
制御インターフェース: Reverse Digital |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: Yes |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
パッケージ: ChiP |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 32.5 - 51.2 |
出力電流(A): 35.0 |
Kファクター: 1/8 |
制御インターフェース: Reverse Analog |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: Yes |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
パッケージ: ChiP |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 500 - 800 |
出力電圧 (V): 31.2 - 50 |
出力電流(A): 35.0 |
Kファクター: 1/16 |
制御インターフェース: PM Bus |
実装方式: Chassis Mount |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 470 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
パッケージ: VIA |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 500 - 800 |
出力電圧 (V): 31.2 - 50 |
出力電流(A): 35.0 |
Kファクター: 1/16 |
制御インターフェース: PM Bus |
実装方式: Board Mount Short Pin |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 470 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
パッケージ: VIA |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 500 - 800 |
出力電圧 (V): 31.2 - 50 |
出力電流(A): 35.0 |
Kファクター: 1/16 |
制御インターフェース: PM Bus |
実装方式: Board Mount Long Pin |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 470 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
パッケージ: VIA |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 500 - 800 |
出力電圧 (V): 31.2 - 50 |
出力電流(A): 35.0 |
Kファクター: 1/16 |
制御インターフェース: PM Bus |
実装方式: Chassis Mount |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 470 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
パッケージ: VIA |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 200 - 400 |
出力電圧 (V): 25 - 50 |
出力電流(A): 30.0 |
Kファクター: 1/8 |
制御インターフェース: Reverse Digital |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: Yes |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 200 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
パッケージ: ChiP |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 200 - 400 |
出力電圧 (V): 25 - 50 |
出力電流(A): 30.0 |
Kファクター: 1/8 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: Yes |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 200 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
パッケージ: ChiP |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 200 - 400 |
出力電圧 (V): 25 - 50 |
出力電流(A): 30.0 |
Kファクター: 1/8 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: Yes |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 200 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
パッケージ: ChiP |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 200 - 400 |
出力電圧 (V): 25 - 50 |
出力電流(A): 30.0 |
Kファクター: 1/8 |
制御インターフェース: Reverse Analog |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: Yes |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 200 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
パッケージ: ChiP |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 200 - 400 |
出力電圧 (V): 25 - 50 |
出力電流(A): 30.0 |
Kファクター: 1/8 |
制御インターフェース: Reverse Analog |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: Yes |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 200 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
パッケージ: ChiP |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電圧 (V): 9.5 - 13.8 |
出力電流(A): 30.0 |
Kファクター: 1/4 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: J-Lead |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 1000 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電圧 (V): 9.5 - 13.8 |
出力電流(A): 30.0 |
Kファクター: 1/4 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電圧 (V): 9.5 - 13.8 |
出力電流(A): 30.0 |
Kファクター: 1/4 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: J-Lead |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 330 - 365 |
出力電圧 (V): 10.3 - 11.4 |
出力電流(A): 28.5 |
Kファクター: 1/32 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: J-Lead |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 1200 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 330 - 365 |
出力電圧 (V): 10.3 - 11.4 |
出力電流(A): 28.5 |
Kファクター: 1/32 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 1200 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 360 - 400 |
出力電圧 (V): 11.2 - 12.5 |
出力電流(A): 27.3 |
Kファクター: 1/32 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 360 - 400 |
出力電圧 (V): 11.2 - 12.5 |
出力電流(A): 27.3 |
Kファクター: 1/32 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: J-Lead |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 330 - 365 |
出力電圧 (V): 11.8 - 13 |
出力電流(A): 26.0 |
Kファクター: 1/28 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 1200 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 32.5 - 51.2 |
出力電流(A): 25.7 |
Kファクター: 1/8 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 100 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
パッケージ: ChiP |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 32.5 - 51.2 |
出力電流(A): 25.7 |
Kファクター: 1/8 |
制御インターフェース: Digital |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 100 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
パッケージ: ChiP |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 32.5 - 51.2 |
出力電流(A): 25.7 |
Kファクター: 1/8 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
パッケージ: ChiP |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 32.5 - 51.2 |
出力電流(A): 25.7 |
Kファクター: 1/8 |
制御インターフェース: Digital |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
パッケージ: ChiP |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 32.5 - 51.2 |
出力電流(A): 25.7 |
Kファクター: 1/8 |
制御インターフェース: Reverse Analog |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: Yes |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
パッケージ: ChiP |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電圧 (V): 7.6 - 11 |
出力電流(A): 25.0 |
Kファクター: 1/5 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: J-Lead |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 1600 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電圧 (V): 7.6 - 11 |
出力電流(A): 25.0 |
Kファクター: 1/5 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 1600 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電圧 (V): 7.6 - 11 |
出力電流(A): 25.0 |
Kファクター: 1/5 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: J-Lead |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 1600 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 32.5 - 51.2 |
出力電流(A): 16.9 |
Kファクター: 1/8 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 100 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
パッケージ: ChiP |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 32.5 - 51.2 |
出力電流(A): 16.9 |
Kファクター: 1/8 |
制御インターフェース: Digital |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 100 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
パッケージ: ChiP |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 32.5 - 51.2 |
出力電流(A): 16.9 |
Kファクター: 1/8 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
パッケージ: ChiP |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 32.5 - 51.2 |
出力電流(A): 16.9 |
Kファクター: 1/8 |
制御インターフェース: Digital |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
パッケージ: ChiP |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 32.5 - 51.2 |
出力電流(A): 16.9 |
Kファクター: 1/8 |
制御インターフェース: Reverse Analog |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: Yes |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
パッケージ: ChiP |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電圧 (V): 12.7 - 18.3 |
出力電流(A): 15.0 |
Kファクター: 1/3 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: J-Lead |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 600 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電圧 (V): 12.7 - 18.3 |
出力電流(A): 15.0 |
Kファクター: 1/3 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 600 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電圧 (V): 12.7 - 18.3 |
出力電流(A): 15.0 |
Kファクター: 1/3 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: J-Lead |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 600 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電圧 (V): 19 - 27.5 |
出力電流(A): 12.5 |
Kファクター: 1/2 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 300 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電圧 (V): 19 - 27.5 |
出力電流(A): 12.5 |
Kファクター: 1/2 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: J-Lead |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 300 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電圧 (V): 19 - 27.5 |
出力電流(A): 12.5 |
Kファクター: 1/2 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: J-Lead |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 300 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電圧 (V): 19 - 27.5 |
出力電流(A): 12.5 |
Kファクター: 1/2 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 300 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電圧 (V): 9.5 - 13.8 |
出力電流(A): 10.0 |
Kファクター: 1/4 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: J-Lead |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 500 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.70mm |
Dimensions in.: 0.866 x 0.650 x 0.265in |
パッケージ: Half Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電圧 (V): 25.3 - 36.7 |
出力電流(A): 9.4 |
Kファクター: 2/3 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: J-Lead |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 100 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電圧 (V): 25.3 - 36.7 |
出力電流(A): 9.4 |
Kファクター: 2/3 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電圧 (V): 25.3 - 36.7 |
出力電流(A): 9.4 |
Kファクター: 2/3 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: J-Lead |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 330 - 365 |
出力電圧 (V): 41.3 - 45.6 |
出力電流(A): 7.7 |
Kファクター: 1/8 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 330 - 365 |
出力電圧 (V): 41.3 - 45.6 |
出力電流(A): 7.7 |
Kファクター: 1/8 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: J-Lead |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 360 - 400 |
出力電圧 (V): 45 - 50 |
出力電流(A): 7.05 |
Kファクター: 1/8 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: J-Lead |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 360 - 400 |
出力電圧 (V): 45 - 50 |
出力電流(A): 7.05 |
Kファクター: 1/8 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 240 - 330 |
出力電圧 (V): 30 - 41.2 |
出力電流(A): 7.3 |
Kファクター: 1/8 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: J-Lead |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 100 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電流(A): 6.25 |
Kファクター: 1 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 100 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電流(A): 6.25 |
Kファクター: 1 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電流(A): 6.25 |
Kファクター: 1 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: J-Lead |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 200 - 330 |
出力電圧 (V): 33.4 - 55.1 |
出力電流(A): 6.25 |
Kファクター: 1/6 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: J-Lead |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 50 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 200 - 330 |
出力電圧 (V): 33.4 - 55.1 |
出力電流(A): 6.25 |
Kファクター: 1/6 |
制御インターフェース: Analog |
実装方式: Through Hole |
逆方向変換: No |
負荷キャパシタ最大値 (uF): 50 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
最大98%の変換効率
最大168W/cm³の電力密度
並列接続で供給電力増大
放熱に優れたVIA パッケージ
Modular power delivery networks for UAVs
The key challenge we see facing engineers today is the demand for smaller, lighter-weight designs that deliver higher power
Dragonfly UAVs extends ship radio line-of-site from communication nearly 4x
Deploying 800V high voltage power enabled the tethered UAV to minimize losses and drag by using a thinner, lighter tether cable power
Six questions to consider before designing your robot’s power architecture
Power dense modules are the optimal robotics solution that deliver compact, lightweight and scalable power that is efficient and flexible
Overcoming tethered UAV challenges with a high-voltage, compact module-based power delivery network
Optimizing tethered UAV performance by deploying compact, module-based power delivery network. High voltage enables thinner, lighter tethered cable