Macnica online seminar 2025
Vicor to present new 48V product benefits & general system design with Vicor DC-DC modules
半導体ウェーハの外観検査を自動化することにより、半導体ICの品質と信頼性を最高レベルへ引き上げることができ、継続した歩留まりの向上が期待できます。この検査システムは精密光学系とアナログ回路で構成されており、ウェーハ製造工程のいかなる微細な欠陥も見逃しません。最新のプロセスノードでは、技術の進化とともにリソグラフィの微細化が進め、極めて精度の高い検出能力が要求されます。このことは、画像処理システムのアナログ回路とデジタル・アナログ混在回路には大きな負荷になり、たくさんのノイズフィルタが必要になります。消費電力の増大とともにフィルタも大型化し、現行のシステムでは対応が困難になりつつあります。半導体ウェーハ製造の進歩に対応するには、電力供給の新たなアプローチが必要です。
高感度ウェーハ検査システムのノイズを低減するには、電力供給ネットワーク (PDN) を再検討することが効果的です。最初の重要なステップは、システムのバス電圧を、旧式の12Vから電力効率の高い48Vに移行して、効率と熱の問題を改善することです。ただし、ウェーハ検査の要件を完全に満たすには、本質的に低ノイズのソリューションを採用すべきです。Sine amplitude conversion (SAC) 技術を用いた Vicor の 電圧変換比固定コンバータ BCM を使えば、ノイズを軽減しフィルタを減らすことができます。またBCMは小型・薄型であり、放熱性能に優れているため、検査システムの構造設計をシンプルにすることができます。
非絶縁 レギュレータ
入力電圧: 12V (8 – 18V), 24V (8 – 42V), 48V (30 – 60V)
出力電圧: 2.2-16V
出力電流: 最大22A
ピーク効率: 98%
10.0 x 10.0 x 2.56mm 他
Macnica online seminar 2025
Vicor to present new 48V product benefits & general system design with Vicor DC-DC modules
Microgate and Vicor partner to unlock deep space secrets
Learn how high density power modules help colossal Earth-based telescopes enhance deep space images
高性能電源モジュールで、世界最先端の完全電動ワーククラス ROV (eWROV) を実現
Saab UK社は、小型で放熱性の高い電源モジュールを使って、世界最高クラスの性能をもつ、環境に優しい eWROVを実現
Powering Innovation eBook: Volume 3 – Changing what’s possible
Technological advancements that challenge the boundaries of design and performance