ディスクリートの電源ではなく電源モジュールが選ばれる理由とは
信頼性、スケーラビリティ、サイズと重量、電源設計に求められる専門知識などの要素を分析することで、2つの設計手法の違いを明確にし、モジュールで構成する電源システム設計の利点を抽出します。
FlatPAC-EN MIは、7 W /in³以上の出力密度を備えた頑丈で超薄型のMIL-COTS電源です。ユーザが選択した高信頼性のVicorモジュールで構成されているこの電源は、2〜95VDCと合計出力500W(EN 61000-3-2準拠の場合は425W)までの4つの絶縁出力を提供します。コンフォーマルコーティングは、要求の厳しい環境で利用できるオプションです。
User configurable supply with one to four outputs
Can operate in both conduction and convection applications
Meets EN61000‑3‑2 European harmonic requirements
Rugged package for demanding environments
ディスクリートの電源ではなく電源モジュールが選ばれる理由とは
信頼性、スケーラビリティ、サイズと重量、電源設計に求められる専門知識などの要素を分析することで、2つの設計手法の違いを明確にし、モジュールで構成する電源システム設計の利点を抽出します。
ライトニング・モーターサイクル社、電動オートバイレースの記録を更新
Vicor engineer Chris Swartz achieves senior member status at Institute of Electrical and Electronics Engineers
Chris Swartz achieves IEEE Senior Member, an elite status held by less than 10% of its members. Swartz has worked at Vicor for 15 years
パトリシオ・ヴィンチアレッリ、Vicorを設立して電力変換の課題解決に挑む
パトリシオ・ヴィンチアレッリは40年以上にわたり、パワーエレクトロニクス業界に新しい道を切り開き続け、顧客の電源システムに組込むための、業界最高水準の電力密度と電流密度のモジュール型電源を生み出してきました。