为什么要选择电源模块,而不是分立式电源解决方案?
与 home-grown 的分立解决方案相比,使用电源模块有很多优势。了解电源模块如何让您的下一次设计更简单、更快速。
FlatPAC-EN MI 是一款坚固耐用、超薄型 MIL-COTS 电源,功率密度超过 7W/in³。电源配置了用户选择的、高度可靠的 Vicor 模块,提供了多达四路隔离输出,范围从 2 – 95VDC,总输出功率为 500W(EN61000-3-2 标准为 425W)。保形涂层(conformal coating)是用于苛刻环境的可选项。
用户可配置电源,一至四路输出
可在传导和对流应用中运行
符合 EN61000-3‑2 欧洲谐波要求
坚固耐用的封裝,适用于苛刻的环境
为什么要选择电源模块,而不是分立式电源解决方案?
与 home-grown 的分立解决方案相比,使用电源模块有很多优势。了解电源模块如何让您的下一次设计更简单、更快速。
Lightning Motorcycles 加速进入电动车赛事世界纪录榜单
Lightning Motorcycle 打造了全球最快的电动摩托车
Vicor 工程师 Chris Swartz 入选电气电子工程师协会高级会员
Chris Swartz 荣获 IEEE 高级会员称号。这是只有 10% 的会员才能拥有的精英地位。Chris 在 Vicor 任职 15 年
Patrizio Vinciarelli 创立 Vicor,解决电源转换难题
40 多年来,Patrizio Vinciarelli 一直是电源电子领域的创新者。如今,他正在应对这个时代最紧迫的电源挑战
功率密度大于 7W/in³ 的超薄电源