PCB mount VIA soldering guidelines
MIL-COTS MFM™ フィルタモジュール
VIAパッケージのDCM用入力フィルタ
MFM DCMフィルタは、EMIフィルタリングとトランジェント保護を提供するDCフロントエンドモジュールです。 MFM DCMフィルタにより、VIAまたはChiP [a]パッケージでVicorの28Vまたは270Vの公称入力電圧モジュールを使用して、MIL-STD-461E / Fの伝導ノイズ/伝導受動ノイズ、MIL-STD-704またはMIL-STD-1275の入力トランジェントを満足することができます。 MFM DCMフィルタは、16〜50 Vdc(28 VIN)または160〜420 Vdc(270 VIN)の入力電圧に対応し、最大640 Wの出力電力を供給します。
[a]ChiPモジュールと共に使用する場合、EMIのために追加のコンポーネントが必要です。

条件で絞り込む
製品番号 | 入力電圧 (V) | 出力電流(A) | トランジェント対応 | モジュール互換性 | パッケージサイズ | カートに入れる/詳細を見る | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFM1714V50M50C5M00
|
![]() |
Part Number: MFM1714V50M50C5M00 |
入力電圧 (V):
160 – 420
|
出力電流(A):
4
|
トランジェント対応:
MIL-STD-704F
|
モジュール互換性:
270 Vin DCM VIA and ChiPs
|
パッケージサイズ:
1.76 x 1.40 x 0.36 in
44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
詳細 |
MFM3314BD2KD2F0M08
|
![]() |
Part Number: MFM3314BD2KD2F0M08 | 入力電圧 (V): |
出力電流(A):
160 – 420
|
トランジェント対応:
4
|
モジュール互換性:
MIL-STD-810
MIL-STD-202 |
パッケージサイズ:
|
詳細 |
MFM1714B50M50C5M04
|
![]() |
Part Number: MFM1714B50M50C5M04 |
入力電圧 (V):
160 – 420
|
出力電流(A):
4
|
トランジェント対応:
MIL-STD-704F
|
モジュール互換性:
270 Vin DCM VIA and ChiPs
|
パッケージサイズ:
1.76 x 1.40 x 0.36 in
44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
詳細 |
MFM1714B50M50C5M08
|
![]() |
Part Number: MFM1714B50M50C5M08 |
入力電圧 (V):
160 – 420
|
出力電流(A):
4
|
トランジェント対応:
MIL-STD-704F
|
モジュール互換性:
270 Vin DCM VIA and ChiPs
|
パッケージサイズ:
1.76 x 1.40 x 0.36 in
44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
詳細 |
MFM1714VD2KD2F4M00
|
![]() |
Part Number: MFM1714VD2KD2F4M00 |
入力電圧 (V):
160 – 420
|
出力電流(A):
4
|
トランジェント対応:
MIL-STD-704F
|
モジュール互換性:
270 Vin DCM VIA and ChiPs
|
パッケージサイズ:
1.76 x 1.40 x 0.36 in
44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
詳細 |
MFM1714BD2KD2F4M04
|
![]() |
Part Number: MFM1714BD2KD2F4M04 |
入力電圧 (V):
160 – 420
|
出力電流(A):
4
|
トランジェント対応:
MIL-STD-704F
|
モジュール互換性:
270 Vin DCM VIA and ChiPs
|
パッケージサイズ:
1.76 x 1.40 x 0.36 in
44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
詳細 |
MFM1714BD2KD2F4M08
|
![]() |
Part Number: MFM1714BD2KD2F4M08 |
入力電圧 (V):
160 – 420
|
出力電流(A):
4
|
トランジェント対応:
MIL-STD-704F
|
モジュール互換性:
270 Vin DCM VIA and ChiPs
|
パッケージサイズ:
1.76 x 1.40 x 0.36 in
44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
詳細 |
パワーシステムデザイナー
特長と利点
特長と利点
さまざまなトランジェント規格に対応
MIL-STD-461 EMI準拠
突入電流制限
ロープロファイル実装オプション
コンテンツ
設計エンジニア向けコンテンツ

From Pikes Peak to Bonneville Salt Flats, Lightning Motorcycles electric bike outpaces the combustion engine motorcycles
Lightning Motorcycles engineered all-electric bike excels in every category. See how Vicor power modules support this next-gen bike

Macnica online seminar 2025
Vicor to present new 48V product benefits & general system design with Vicor DC-DC modules

人とくるまのテクノロジー展 2025 ONLINE STAGE 1にて講演
48V化配電のメリットとデメリット、ゾーンアーキテクチャでは配電ネットワークをどのように最適化するかについて解説します。