PCB 安装 VIA 焊接指南
MIL-COTS MFM™ 滤波器模块
采用 VIA 封装的 DCM 输入滤波器
MFM DCM 滤波器是一个提供了 EMI 滤波和瞬态保护的 DC 前端模块。MFM 滤波器使设计师能使用 Vicor 的额定输入电压为 28V 或 270V 的 VIA™ 或 ChiP™[a] 封装模块满足 MIL-STD-461E/F 标准的传导发射或传导敏感度,以及 MIL-STD-704 或 MIL-STD-1275 标准的输入信号。MFM DCM 滤波器能支持 16 – 50 VDC (28 VIN )或 160 – 420 VDC (270 VIN )的输入电压,输出功率高达 640W。
[a]使用 ChiP 模块时,EMI 需要添加其组件。

筛选产品
型号 | 输入电压 (V) | 输出电流 (A) | 瞬态合规 | 模块兼容性 | 尺寸 | 加入购物车/查看详情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFM1714xD2KD2F4yzz
|
![]() |
Part Number: MFM1714xD2KD2F4yzz |
输入电压 (V):
160 – 420
|
输出电流 (A):
4
|
瞬态合规:
MIL-STD-704F
|
模块兼容性:
270 Vin DCM VIA and ChiPs
|
尺寸:
1.76 x 1.40 x 0.36 in
44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
详细 |
MFM1714x50M50C5yzz
|
![]() |
Part Number: MFM1714x50M50C5yzz |
输入电压 (V):
16 – 50
|
输出电流 (A):
22
|
瞬态合规:
MIL-STD-1275A/B/D/E
MIL-STD-704A/F |
模块兼容性:
28 Vin DCM VIA and ChiPs
|
尺寸:
1.76 x 1.40 x 0.36 in
44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
详细 |
MFM3314xD2KD2F0yzz
|
![]() |
Part Number: MFM3314xD2KD2F0yzz |
输入电压 (V):
160 – 420
|
输出电流 (A):
4
|
瞬态合规:
|
模块兼容性:
270 Vin DCM ChiPs
|
尺寸:
|
详细 |
Power System Designer
特点与优势
特点与优势
符合各种瞬态标准
符合 MIL-STD461EMI 标准
浪涌电流限制
纤薄的安装选项
资源
设计工程师资源
From Pikes Peak to Bonneville Salt Flats, Lightning Motorcycles electric bike outpaces the combustion engine motorcycles
Lightning Motorcycles engineered an all electric bike excels in every category. See how Vicor power modules support this next-gen bike

HIRO 利用高效能微型数据中心将欧洲推向前沿
从支持脑外科手术到在节省电力的同时推动智能工厂的发展 —— HIRO 正在以创新的计算理念推动欧洲向边缘发展

VideoRay 利用 AI 及当前最新技术推动安全、高效的水下探索
Vicor 电源驱动创新播客讨论了水下机器人应用的激增以及 VideoRay 如何应对新的水下任务
Promo Component
相关产品
相关产品

适用于 28V 和 270V 线路输入的坚固高功率转换器