Supporting more functionality, increased payload and longer run time
Learn how Vicor delivers high power with efficiency and reduced weight that allows for greater payload options to support mission success
MIL-COTS PRMは、多くの地上車両および航空機の要求仕様であるMIL-STD-1275およびMIL-STD-704に適合しており、 出力電力は最大500 W、出力電圧範囲は20〜55VDCの範囲で設定可能です。後段に配置する絶縁型電圧変換比固定DC-DCコンバータVTMは、電圧変換比を1:1 〜 1:32から選ぶことができ、出力電圧範囲は1〜50VDC、出力電流は最大80Aです。MIL-COTS PRM、VTMは表面実装型パッケージであり、各々の実装面積はわずか6.5cm²です。
条件で絞り込む
製品番号 | 入力電圧 (V) | 出力電圧 (V) | 出力電力 (W) | パッケージ | カートに入れる/詳細を見る | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MPRM48NF480M500A00
|
![]() |
Part Number: MPRM48NF480M500A00 |
入力電圧 (V):
48 (38-55)
|
出力電圧 (V):
48 (20-55)
|
出力電力 (W):
500
|
パッケージ:
Full Chip
|
詳細 |
MPRM48NH480M250A00
|
![]() |
Part Number: MPRM48NH480M250A00 |
入力電圧 (V):
48 (38-55)
|
出力電圧 (V):
48 (20-55)
|
出力電力 (W):
250
|
パッケージ:
Half Chip
|
詳細 |
MPRM28AF360M120A00
|
![]() |
Part Number: MPRM28AF360M120A00 |
入力電圧 (V):
28 (14-50)
|
出力電圧 (V):
36 (26-50)
|
出力電力 (W):
200
|
パッケージ:
Full Chip
|
詳細 |
MPRM28AT360M120A00
|
![]() |
Part Number: MPRM28AT360M120A00 |
入力電圧 (V):
28 (14-50)
|
出力電圧 (V):
36 (26-50)
|
出力電力 (W):
200
|
パッケージ:
Full Chip
|
詳細 |
MPRM48NT480M500A00
|
![]() |
Part Number: MPRM48NT480M500A00 |
入力電圧 (V):
28 (14-50)
|
出力電圧 (V):
36 (26-50)
|
出力電力 (W):
200
|
パッケージ:
Full Chip
|
詳細 |
条件で絞り込む
製品番号 | 入力電圧 (V) | 出力電圧 (V) | 出力電流 (A) | パッケージ | カートに入れる/詳細を見る | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MVTM36BT045M027A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BT045M027A00 |
入力電圧 (V):
36 (26-50)
|
出力電圧 (V):
4.50 (3.25-6.25)
|
出力電流 (A):
27
|
パッケージ:
Full Chip
|
詳細 |
MVTM36BT060M020A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BT060M020A00 |
入力電圧 (V):
36 (26-50)
|
出力電圧 (V):
6.00 (4.33-8.33)
|
出力電流 (A):
20
|
パッケージ:
Full Chip
|
詳細 |
MVTM36BT072M017A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BT072M017A00 |
入力電圧 (V):
36 (26-50)
|
出力電圧 (V):
7.20 (5.20-10.0)
|
出力電流 (A):
17
|
パッケージ:
Full Chip
|
詳細 |
MVTM36BT090M013A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BT090M013A00 |
入力電圧 (V):
36 (26-50)
|
出力電圧 (V):
9.00 (6.50-12.50)
|
出力電流 (A):
13
|
パッケージ:
Full Chip
|
詳細 |
MVTM36BT120M010A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BT120M010A00 |
入力電圧 (V):
36 (26-50)
|
出力電圧 (V):
12.00 (8.67-16.70)
|
出力電流 (A):
10
|
パッケージ:
Full Chip
|
詳細 |
MVTM36BT180M007A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BT180M007A00 |
入力電圧 (V):
36 (26-50)
|
出力電圧 (V):
18.00 (13.00-25.00)
|
出力電流 (A):
7.0
|
パッケージ:
Full Chip
|
詳細 |
MVTM36BT240M005A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BT240M005A00 |
入力電圧 (V):
36 (26-50)
|
出力電圧 (V):
24.00 (17.30-33.30)
|
出力電流 (A):
5.0
|
パッケージ:
Full Chip
|
詳細 |
MVTM36BT360M003A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BT360M003A00 |
入力電圧 (V):
36 (26-50)
|
出力電圧 (V):
36.00 (26.00-50.00)
|
出力電流 (A):
3.0
|
パッケージ:
Full Chip
|
詳細 |
MVTM36BH030M025A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BH030M025A00 |
入力電圧 (V):
36 (26-50)
|
出力電圧 (V):
3.00 (1.63-3.13)
|
出力電流 (A):
25
|
パッケージ:
Half Chip
|
詳細 |
MVTM36BH045M020A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BH045M020A00 |
入力電圧 (V):
36 (26-50)
|
出力電圧 (V):
4.50 (3.25-6.25)
|
出力電流 (A):
20
|
パッケージ:
Half Chip
|
詳細 |
MVTM36BH090M010A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BH090M010A00 |
入力電圧 (V):
36 (26-50)
|
出力電圧 (V):
9.00 (6.50-12.5)
|
出力電流 (A):
10
|
パッケージ:
Half Chip
|
詳細 |
MVTM36BF030M040B00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BF030M040B00 |
入力電圧 (V):
36 (26-50)
|
出力電圧 (V):
3.00 (2.17-4.17)
|
出力電流 (A):
40
|
パッケージ:
Full Chip
|
詳細 |
MVTM36BF060M020A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BF060M020A00 |
入力電圧 (V):
36 (26-50)
|
出力電圧 (V):
4.50 (3.25-6.25)
|
出力電流 (A):
27
|
パッケージ:
Full Chip
|
詳細 |
MVTM36BF072M017A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BF072M017A00 |
入力電圧 (V):
36 (26-50)
|
出力電圧 (V):
4.50 (3.25-6.25)
|
出力電流 (A):
27
|
パッケージ:
Full Chip
|
詳細 |
MVTM36BF090M013A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BF090M013A00 |
入力電圧 (V):
36 (26-50)
|
出力電圧 (V):
4.50 (3.25-6.25)
|
出力電流 (A):
27
|
パッケージ:
Full Chip
|
詳細 |
MVTM36BF120M010A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BF120M010A00 |
入力電圧 (V):
36 (26-50)
|
出力電圧 (V):
4.50 (3.25-6.25)
|
出力電流 (A):
27
|
パッケージ:
Full Chip
|
詳細 |
MVTM36BF180M007A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BF180M007A00 |
入力電圧 (V):
36 (26-50)
|
出力電圧 (V):
4.50 (3.25-6.25)
|
出力電流 (A):
27
|
パッケージ:
Full Chip
|
詳細 |
MVTM36BF240M005A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BF240M005A00 |
入力電圧 (V):
36 (26-50)
|
出力電圧 (V):
4.50 (3.25-6.25)
|
出力電流 (A):
27
|
パッケージ:
Full Chip
|
詳細 |
MVTM36BF360M003A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BF360M003A00 |
入力電圧 (V):
36 (26-50)
|
出力電圧 (V):
4.50 (3.25-6.25)
|
出力電流 (A):
27
|
パッケージ:
Full Chip
|
詳細 |
MVTM36BT030M040B00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BT030M040B00 |
入力電圧 (V):
36 (26-50)
|
出力電圧 (V):
4.50 (3.25-6.25)
|
出力電流 (A):
27
|
パッケージ:
Full Chip
|
詳細 |
MVTM36BF045M027A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BF045M027A00 |
入力電圧 (V):
36 (26-50)
|
出力電圧 (V):
4.50 (3.25-6.25)
|
出力電流 (A):
27
|
パッケージ:
Full Chip
|
詳細 |
最大19W/cm3の電力密度
スイッチング周波数1.3 MHz
変換効率 95%
ZVS 昇降圧レギュレータ
1V ~ 50V の出力電圧
高速トランジェント応答
スイッチング周波数 1.7MHz
最大96.5%の変換効率
Supporting more functionality, increased payload and longer run time
Learn how Vicor delivers high power with efficiency and reduced weight that allows for greater payload options to support mission success
From Pikes Peak to Bonneville Salt Flats, Lightning Motorcycles electric bike outpaces the combustion engine motorcycles
Lightning Motorcycles engineered all-electric bike excels in every category. See how Vicor power modules support this next-gen bike
Macnica online seminar 2025
Vicor to present new 48V product benefits & general system design with Vicor DC-DC modules
人とくるまのテクノロジー展 2025 ONLINE STAGE 1にて講演
48V化配電のメリットとデメリット、ゾーンアーキテクチャでは配電ネットワークをどのように最適化するかについて解説します。
PRMレギュレータは、広範囲の入力電圧を昇圧および降圧することができる効率的な非絶縁レギュレータです。
VTMは、電圧変換比固定の絶縁型・非絶縁型DC-DCコンバータで、負荷点(PoL)へ置くカレントマルチプライヤとも言います。
The MIL-COTS Bus Converter Module is MIL-STD-704E/F compliant. Use the PowerBench Solution Selector to customize your military power system.