支持更多功能、增加有效载荷并延长运行时间
了解 Vicor 如何提供高效的大功率并减轻重量,支持更大的有效载荷,从而助力成功完成任务
MIL-COTS PRM 符合 MIL-STD-1275 和 MIL-STD-704 的许多地面车辆和机载要求。在额定功率高达 500W 时,PRM 可产生标称分比母线电压,控制范围为 26 - 50 或 20 - 55 VDC。下游隔离式 VTM 可提供 1:1 至 1:32 的 12 分压比,并为用户提供灵活性,在仅占用 1 平方英寸的表面贴装封装中,可从 1 至 50VDC 的任何输出电压下为用户提供高达 80A 的电流。
筛选产品
型号 | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 输出功率 (W) | 封装 | 加入购物车/查看详情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MPRM48NF480M500A00
|
![]() |
Part Number: MPRM48NF480M500A00 |
输入电压 (V):
48 (38-55)
|
输出电压 (V):
48 (20-55)
|
输出功率 (W):
500
|
封装:
全 Chip
|
详细 |
MPRM48NH480M250A00
|
![]() |
Part Number: MPRM48NH480M250A00 |
输入电压 (V):
48 (38-55)
|
输出电压 (V):
48 (20-55)
|
输出功率 (W):
250
|
封装:
半 Chip
|
详细 |
MPRM28AF360M120A00
|
![]() |
Part Number: MPRM28AF360M120A00 |
输入电压 (V):
48 (38-55)
|
输出电压 (V):
48 (20-55)
|
输出功率 (W):
250
|
封装:
半 Chip
|
详细 |
MPRM28AT360M120A00
|
![]() |
Part Number: MPRM28AT360M120A00 |
输入电压 (V):
48 (38-55)
|
输出电压 (V):
48 (20-55)
|
输出功率 (W):
250
|
封装:
半 Chip
|
详细 |
MPRM48NT480M500A00
|
![]() |
Part Number: MPRM48NT480M500A00 |
输入电压 (V):
48 (38-55)
|
输出电压 (V):
48 (20-55)
|
输出功率 (W):
250
|
封装:
半 Chip
|
详细 |
筛选产品
型号 | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 输出电流 (A) | 封装 | 加入购物车/查看详情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MVTM36BT045M027A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BT045M027A00 |
输入电压 (V):
36 (26-50)
|
输出电压 (V):
4.50 (3.25-6.25)
|
输出电流 (A):
27
|
封装:
全 Chip
|
详细 |
MVTM36BT060M020A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BT060M020A00 |
输入电压 (V):
36 (26-50)
|
输出电压 (V):
6.00 (4.33-8.33)
|
输出电流 (A):
20
|
封装:
全 Chip
|
详细 |
MVTM36BT072M017A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BT072M017A00 |
输入电压 (V):
36 (26-50)
|
输出电压 (V):
7.20 (5.20-10.0)
|
输出电流 (A):
17
|
封装:
全 Chip
|
详细 |
MVTM36BT090M013A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BT090M013A00 |
输入电压 (V):
36 (26-50)
|
输出电压 (V):
9.00 (6.50-12.50)
|
输出电流 (A):
13
|
封装:
全 Chip
|
详细 |
MVTM36BT120M010A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BT120M010A00 |
输入电压 (V):
36 (26-50)
|
输出电压 (V):
12.00 (8.67-16.70)
|
输出电流 (A):
10
|
封装:
全 Chip
|
详细 |
MVTM36BT180M007A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BT180M007A00 |
输入电压 (V):
36 (26-50)
|
输出电压 (V):
18.00 (13.00-25.00)
|
输出电流 (A):
7.0
|
封装:
全 Chip
|
详细 |
MVTM36BT240M005A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BT240M005A00 |
输入电压 (V):
36 (26-50)
|
输出电压 (V):
24.00 (17.30-33.30)
|
输出电流 (A):
5.0
|
封装:
全 Chip
|
详细 |
MVTM36BT360M003A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BT360M003A00 |
输入电压 (V):
36 (26-50)
|
输出电压 (V):
36.00 (26.00-50.00)
|
输出电流 (A):
3.0
|
封装:
全 Chip
|
详细 |
MVTM36BH030M025A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BH030M025A00 |
输入电压 (V):
36 (26-50)
|
输出电压 (V):
3.00 (1.63-3.13)
|
输出电流 (A):
25
|
封装:
半 Chip
|
详细 |
MVTM36BH045M020A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BH045M020A00 |
输入电压 (V):
36 (26-50)
|
输出电压 (V):
4.50 (3.25-6.25)
|
输出电流 (A):
20
|
封装:
半 Chip
|
详细 |
MVTM36BH090M010A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BH090M010A00 |
输入电压 (V):
36 (26-50)
|
输出电压 (V):
9.00 (6.50-12.5)
|
输出电流 (A):
10
|
封装:
半 Chip
|
详细 |
MVTM36BF030M040B00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BF030M040B00 |
输入电压 (V):
36 (26-50)
|
输出电压 (V):
3.00 (2.17-4.17)
|
输出电流 (A):
40
|
封装:
全 Chip
|
详细 |
MVTM36BF060M020A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BF060M020A00 |
输入电压 (V):
36 (26-50)
|
输出电压 (V):
4.50 (3.25-6.25)
|
输出电流 (A):
27
|
封装:
全 Chip
|
详细 |
MVTM36BF072M017A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BF072M017A00 |
输入电压 (V):
36 (26-50)
|
输出电压 (V):
4.50 (3.25-6.25)
|
输出电流 (A):
27
|
封装:
全 Chip
|
详细 |
MVTM36BF090M013A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BF090M013A00 |
输入电压 (V):
36 (26-50)
|
输出电压 (V):
4.50 (3.25-6.25)
|
输出电流 (A):
27
|
封装:
全 Chip
|
详细 |
MVTM36BF120M010A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BF120M010A00 |
输入电压 (V):
36 (26-50)
|
输出电压 (V):
4.50 (3.25-6.25)
|
输出电流 (A):
27
|
封装:
全 Chip
|
详细 |
MVTM36BF180M007A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BF180M007A00 |
输入电压 (V):
36 (26-50)
|
输出电压 (V):
4.50 (3.25-6.25)
|
输出电流 (A):
27
|
封装:
全 Chip
|
详细 |
MVTM36BF240M005A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BF240M005A00 |
输入电压 (V):
36 (26-50)
|
输出电压 (V):
4.50 (3.25-6.25)
|
输出电流 (A):
27
|
封装:
全 Chip
|
详细 |
MVTM36BF360M003A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BF360M003A00 |
输入电压 (V):
36 (26-50)
|
输出电压 (V):
4.50 (3.25-6.25)
|
输出电流 (A):
27
|
封装:
全 Chip
|
详细 |
MVTM36BT030M040B00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BT030M040B00 |
输入电压 (V):
36 (26-50)
|
输出电压 (V):
4.50 (3.25-6.25)
|
输出电流 (A):
27
|
封装:
全 Chip
|
详细 |
MVTM36BF045M027A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BF045M027A00 |
输入电压 (V):
36 (26-50)
|
输出电压 (V):
4.50 (3.25-6.25)
|
输出电流 (A):
27
|
封装:
全 Chip
|
详细 |
功率密度高达 312W/in3
1.3MHz 开关频率
95% 效率
ZVS 降压-升压调节
隔离式 1-50V 输出
快速瞬态响应
1.7MHz 开关频率
高达 96.5% 的效率
支持更多功能、增加有效载荷并延长运行时间
了解 Vicor 如何提供高效的大功率并减轻重量,支持更大的有效载荷,从而助力成功完成任务
从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
Macnica online seminar 2025
Vicor to present new 48V product benefits & general system design with Vicor DC-DC modules
2025 汽车工程线上展览会
Vicor 将展示 48V 配电和使用区域架构高效配电网络的优势
加州居民请参考加州 65 号提案的内容