正确完成模块化 DC-DC 系统设计
您将了解输入输出滤波、保护、与电源的兼容性以及负载动态等主题
提供更高性能及功能性的需求在不断增长,而且您需要减少电源系统空间占用并降低功耗。您必须用更短的设计时间和更少的资源来应对这些挑战。您将需要克服传统基础独立组件式电源系统设计的极限,转而采用高级解决方案。
模块化电源组件支持可预测的组件与系统的功能性及可靠性,包括组件与系统功能性及可靠性可预测、快速的设计周期、便捷的系统配置、可重构与扩展性,同时还可实现超越最佳备选解决方案的系统工作效率、功率密度和经济性。多组件的组合可实现完整的电源系统,不仅能够克服艰巨的空间及效率挑战,而且几乎可消除常见的“最后一分钟”的意外及延迟。在业经验证的 Vicor 广泛电源组件产品系列中,即可独立使用也能与下游负载点 ZVS 降压稳压器及升降压稳压器配合使用的 DCM DC-DC 转换器的供电网络支持高效供电,可提供优异的电源系统性能以及从各种未稳压电源到负载点的可靠连接。
正确完成模块化 DC-DC 系统设计
您将了解输入输出滤波、保护、与电源的兼容性以及负载动态等主题
使用多个部件构建更智能的超宽 DC-DC 转换器解决方案
通用解决方案通常可让情况简单化。但在选择超宽 DC-DC 电源时,这种方法无法获得最佳结果
高性能 ZVS 降压稳压器消除 在宽输入范围负载点应用中 提高功率吞吐量的障碍
当前更高性能应用的要求已超出了常规稳压器能达到的范围
从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情