为什么要选择电源模块,而不是分立式电源解决方案?
与 home-grown 的分立解决方案相比,使用电源模块有很多优势。了解电源模块如何让您的下一次设计更简单、更快速。
非隔离总线体系结构(NBA)由数据中心和超级计算系统从IBA发展而来的。Vicor的转换器在小封装中提供高效率的转换。设计人员可以使用这些转换器将12V负载集成到新的48V架构中,或者将新的48V功能引入到现有的12V架构中。
40 – 60V
输出电压:10 – 13.5V
功率:750W
效率:高达 97.3%
12VIN 额定电压 (8 至 18VIN)
24VIN 额定电压 (8 至 42VIN)
48VIN 额定电压 (30 至 60VIN)
宽输入范围 (2.2 至 16V)
电流:高达 22A
效率:
高达 98%
轻载和满载
高效率性能
为什么要选择电源模块,而不是分立式电源解决方案?
与 home-grown 的分立解决方案相比,使用电源模块有很多优势。了解电源模块如何让您的下一次设计更简单、更快速。
Vicor 工程师 Chris Swartz 入选电气电子工程师协会高级会员
Chris Swartz 荣获 IEEE 高级会员称号。这是只有 10% 的会员才能拥有的精英地位。Chris 在 Vicor 任职 15 年
Patrizio Vinciarelli 创立 Vicor,解决电源转换难题
40 多年来,Patrizio Vinciarelli 一直是电源电子领域的创新者。如今,他正在应对这个时代最紧迫的电源挑战
电源模块加速长途自动驾驶卡车运输的发展进程
Vicor 电源模块被用于为 Kodiak 肩负重任的传感器"观察"供电,了解更多关于 Kodiak 使用电源模块的原因