高密度电源解决方案需求
高密度电源解决方案需求
国防工业设计人员面临的主要挑战之一是在不断努力缩减体积、重量、功耗与成本 (SWaP-C) 的同时,提高命令、控制、通信、计算、智能性、监视和侦察 (C4ISR) 功能。这些相互冲突的优先级要求 解决方案的功率密度和功能不断增加, 同时还能满足这些苛刻应用固有的严格可靠性、成本及上市时间要求。在 MIL-COTS 空间内,DC-DC 转换器的功率密度大幅增加,有助于军事设备设计人员减少在电源上花费的尺寸和重量预算,更多地用于要求苛刻的 航空航天与国防应用所需的 C4ISR 功能。
创新将以更少的空间提供更多的电源
创新将以更少的空间提供更多的电源
Vicor 航空航天与国防解决方案的优势
Vicor 航空航天与国防解决方案的优势
外型小巧
轻量级
低噪声
高可靠性
屡次获奖的供应商
2017 年卓越品质奖
2022 年银牌供应商奖
2018 年卓越供应商奖

2020 年技术创新企业奖
航空航天与国防应用
应用案例
Vicor 是一家在航空航天和国防工业领域有着 30 年丰富经验的企业。 查看我们的传统应用。

系留水下机器人
DC-DC 变压器有助于实现更长的系线

吊舱安装的电源
VITA 62 增加了飞行器吊舱安装的电源所需的现有电源规格

光学瞄准镜
云台系统的图像稳定性可改善车载光学瞄准镜

电动航空
可扩展的高效电源组件支持全电动推进系统
无人机
系留无人机
新型系留无人机带来机动性和远程通信的重大变革
系留检测无人机
优化电池充电并控制电机启动,可延长检测无人机的续航时间
海军
潜艇作战控制
对垂直安装的机架上的电源进行双面散热,可提高热性能
空运
机载红外对抗系统
平均对抗系统的脉冲能量需求,避免系统干扰
直升机变速箱
MIL-STD 电源组件能承受由振动及加速引起的机械应力
机载电子对抗系统
低水平的传导及辐射 EMI可实现对航空器外部信号的检测
陆军
卫星
用于航空航天和国防应用的模块
VPX 系统

输入: 18 – 42V, 18 – 45V, 220 – 320V
输出: 12V, 5V, 3.3V, 12V, -12V
电源: 3U 600W, 6U 1000W
满功率至 85°C (于卡片边缘)
小巧至 3.9 x 6.6 x 0.95 英寸
隔离,稳压 DC-DC 转换器

输入: 28, 30, 270V
输出: 3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48V
功率: 高达 1300W
效率: 高达 96%
小巧至 1.5 x 0.90 x 0.28 英寸

输入: 14 – 50V, 38 – 55V
输出t: 1.08 – 50V
电流: 高达 80A
效率: 高达 96.5%
小巧至 22.0 x 16.5 x 6.7 毫米 (每个)
非稳压负载点稳压器
固定比率转换器

输入: 200 – 400V, 400 – 700V, 500 – 800V
电流: 高达 35A
效率: 高达 98%
小巧至 2.5 x 0.9 x 0.3 英寸
滤波器

输入: 28V, 270V
输出电流: 高达 22A
瞬态合规: MIL-STD-704, MIL-STD-1275, DO-160
1.8 x 1.4 x 0.4 英寸