探索 Vicor 客户如何用他们的技术改变世界
探索 Vicor 创新技术如何改变供电网络的艺术
Lightning Motorcycles 加速进入电动车赛事世界纪录榜单
Lightning Motorcycles 创造了终极电动摩托车骑行体验——无振动、无噪音,带给你一种无限扭矩的感觉。
自主安全机器人以超人的灵敏度及探测能力进行巡逻
公共安全的风险正在上升,机器人提供的更好的监视和拦截就是答案。Knightscope 为社区提供更安全的环境。
高性能电源模块驱动肩负重任的“观察”传感器
Kodiak 机器人公司自动驾驶技术革新了长途卡车运输,提升了安全性与效率。
多学科专业经验与功率密度推动移动机器人技术革命
Vicor 高密度电源模块是推动新一代移动机器人创新的关键。
无人机在自然灾害中实现救生通信
Fukaden 系留无人机开发了一个能够提供即时移动电话服务的通信基站,以支持现场急救人员的救援工作。
HIRO 提供紧凑、可扩展的边缘计算
为“边缘”供电需要强大的小型微处理器和同样坚固紧凑的电源。
Digital Electricity™ 实现真正的数字化转型
Digital Electricity™ 利用 AC 高压的功率和远距离能力提供低压的优势。
利用海浪能为远程海洋应用供电
C-Power 为海上应用提供可靠、经济高效的海浪能源发电和存储以及数据和通信服务。
模块化水下机器人迅速适应当前最危险的水下任务
VideoRay 系留水下机器人 (ROV) 可用于当前最艰巨的水上任务,从水雷对抗到港口安全及监视,无所不包。
面向 UAV 的首款商业化氢燃料电池组
斗山创新开发了世界首款商业化氢燃料电池组,其提供的能量是电池电能的 4 倍。
世界首个大型房车锦标赛进入混合动力时代
最新混合动力设计采用创新超轻 48V 锂离子电池组以及 Delta Motorsport 设计的智能电源管理系统。
新型系留无人机为远程通信实现变革
Dragonfly Picture 的系留无人直升机是当今通信及监视应用的重要组成部分,可将海上无线电视距的 8 英里延伸到 30 英里。
快速恢复和种植新的珊瑚礁,抗击海岸侵蚀
CCell 的创新技术可利用可再生能源和精确功率,呈指数级加速珊瑚礁的生长。
实现突破性无线宽带速度与连接
为了实现无与伦比的可靠无线连接,Phasor 解决方案采用能在极低电压下提供极大电流的电源。
助力提升新一代机器人的自主性能
Wibotic 提供无线充电解决方案,为迅速发展的航空、移动、海洋及工业机器人生态系统提供支持。
高效、环保的电动系统为空中旅行的发展注入强劲动力
Ampaire 的混合动力电源可实现更安静、更节能的体验,其可减少燃料成本、维护工作和排放。
模块化电源方法
分比式电源架构
高效桥接 12V 和 48V
高性能计算中的垂直供电