长途卡车运输的未来正在你附近的高速公路上自动化加速
Kodiak 自动驾驶技术彻底改变了长途卡车运输。了解有关驱动肩负重任的"观察"传感器的 Vicor 电源模块的更多信息
空间更小,功率更大
灵活放置电源模块
可扩展以满足不断变化的需求
设计可实现跨平台重复利用
汽车 OEM 制造商正在制定积极的目标,在未来 5-10 年内使其车队电气化。要做到这一点,他们需要克服障碍,更重要的是如何在不占用宝贵的封装空间和增加重量的情况下,提供现有燃油车(ICE)近 20 倍的电力。他们需要确保每辆电动汽车都与公路沿线的直流快速充电站兼容,以消除里程焦虑。他们需要向消费者展示电动汽车拥有燃油车所有的舒适性、安全性以及性能。Vicor 正在与 OEM 和一级供应商合作,帮助他们利用创新的模块化供电网络(PDN)克服这些障碍。
电力电子设备的尺寸和重量直接影响车辆性能。利用更小、更轻的电源解决方案,可以走得更远更快。
OEM 设计师面临不断变化的电力传输要求的挑战。跨各种车辆快速实施标准化解决方案。
电子元件的认证和批准使得车辆开发非常耗时。模块化、积木式方法节省时间和资源,使您能够在电气化竞赛中领先。
在更小的空间中获得更大的功率
汽车工业面临的主要挑战之一是需要在更少的空间内提供更多的动力。电动汽车使用的电力超过 50kW,而燃油车的电力不足 3kW。功率增加近 20 倍需要紧凑的电源解决方案来释放空间和重量。减小供電网络的尺寸和重量是关键因素。例如,2.5kW 的 Vicor BCM6135 可放在手掌中,重量仅为 65 克。
Vicor 致力于我们的汽车质量管理体系的零缺陷理念。我们拥有 40 多年的设计、开发和制造电源模块的经验,Vicor 专利的高频 DC-DC 电源转换技术非常适合汽车市场。
Vicor 斥巨资打造世界一流的制造和运营,以提供高水平的质量和可靠性。
我们与欧洲、亚洲和北美主要 OEM 制造商的持续合作,证明了 Vicor 在汽车市场的成功和承诺。
访问 Vicor 质量中心
长途卡车运输的未来正在你附近的高速公路上自动化加速
Kodiak 自动驾驶技术彻底改变了长途卡车运输。了解有关驱动肩负重任的"观察"传感器的 Vicor 电源模块的更多信息
Tesla commits to 48-Volt automotive electrics
48V is soon to be the new 12V according to Tesla. Size and weight reduction and enhanced power efficiency are a few of the benefits.
高带宽电源模块消除高压线路纹波抑制的干扰
与传统解决方案相比,Vicor DC-DC 转换器结合了高带宽和软开关拓扑结构,可更有效地降低电动汽车纹波抑制
传统方法无法解决纯电动汽车的重量问题
纯电动汽车越来越重,采用 48V 区域架构可以减轻重量。高密度电源模块可最大限度地减轻重量并提高效率